Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne
Zaloguj się
Załóż konto
Ścieżki edukacyjne
Paletyzacja
Etap 3 z 7

Wybór i test chwytaka

Po zakończeniu ustawiania układu stacji paletyzacji i wykonaniu testu zasięgu następnym krokiem jest wybór chwytaka, który dobrze pasuje do paletyzowanych przedmiotów. 

Na tym etapie dowiesz się, jak działają różne systemy chwytania, do jakich materiałów są odpowiednie i dlaczego konieczne jest przeprowadzenie testu chwytania przed zainwestowaniem w chwytak. 

Poprzedni etap
|
Następny etap
Cele etapów
  • Wybierz odpowiedni chwytak
  • Wykonaj test chwytania

Moduły

Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Przewodnik

3.1. Systemy chwytania i typowe materiały

W tym filmie Guillermo przedstawia ogólny przegląd powszechnych systemów chwytania, wyjaśnia, w jaki sposób działa technologia i dobiera różne systemy chwytania pod kątem materiałów najczęściej stosowanych w paletyzowaniu.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Wybór chwytaka
  • Dobór chwytaka pod kątem produktu
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Ćwiczenie

3.2. Przypadek zastosowania u klienta – część 3: Wybór i test chwytaka

W tej trzeciej części przypadku zastosowania u klienta Guillermo wybiera chwytak odpowiedni do stacji paletyzacji i przeprowadza test chwytania.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Wybór chwytaka 
  • Test chwytania

Powiązane odnośniki

Chwytaki UR+
W tym linku znajdziesz wybór różnych chwytaków odpowiednich do projektów paletyzacji.

Weryfikacja celów

Sprawdź, czy osiągnąłeś wszystkie cele na tym etapie i czy masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść dalej.

  • Wybierz odpowiedni chwytak
  • Wykonaj test chwytania

Następny etap :

4. Zabezpieczenie aplikacji paletyzacji

Przechodzimy teraz do etapu wdrożenia, a Adam zastępuje Guillermo i omawia niektóre z różnych kwestii bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających, które należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania aplikacji paletyzacji. Kiedy należy używać jednego urządzenia z innym i dlaczego. Na podstawie ustawionego przykładowego zastosowania zapoznamy cię z procesem oceny ryzyka.

Po ukończeniu kursu będziesz wiedzieć więcej o tym, jak podejść do tematu bezpieczeństwa: jakie urządzenia zabezpieczające są odpowiednie w przypadku twojej aplikacji i jakie są podstawy przeprowadzania oceny ryzyka.

Kontynuuj ścieżkę
  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026