Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne
Zaloguj się
Załóż konto
Ścieżki edukacyjne
Paletyzacja
Etap 2 z 7

Układ celi i test zasięgu

Jaki robot jest potrzebny do stacji paletyzacji? Gdzie umieścisz paletę/palety i robota? Jak upewnisz się, że wszystkie pozycje na palecie są w zasięgu robota? 

W tym kroku poznasz najlepsze praktyki w zakresie układu komórek, które umożliwią ci stworzenie pierwszego wstępnego schematu własnego stanowiska paletyzacji. 

Dowiesz się również, jak przeprowadzić test zasięgu przy użyciu w narzędzia do symulacji, aby sprawdzić, czy wszystkie warstwy i pozycje na palecie są w zasięgu robota i czy robot nie koliduje z żadnymi obiektami. Test zasięgu pomaga również określić, jaki rodzaj pochwycenia jest wymagany i czy potrzebujesz siódmej osi. 

Poprzedni etap
|
Następny etap
Cele etapów
  • Tworzenie pierwszego wstępnego projektu stacji paletyzacji
  • Wykonaj test zasięgu, aby sprawdzić, czy wszystkie warstwy i pozycje na palecie są w zasięgu robota

Do pobrania

Na tym etapie będziesz potrzebować następujących plików
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.

Moduły

Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Przewodnik

2.1. Najlepsze praktyki dotyczące układu komórki

Jak upewnić się, że cela robota zajmuje jak najmniej miejsca? Gdzie umieścisz palety i robota? I jak powinien być zamontowany chwytak? W tym filmie Guillermo dzieli się wskazówkami i cennymi poradami dotyczącymi konfiguracji układu komórki paletyzującej.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Projektowanie układu
  • Rozmieszczanie palet
  • Montaż robota
  • Montaż chwytaka
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Przewodnik

2.2. Teoria testu zasięgu

W tym samouczku wyjaśniamy, czym jest test zasięgu i jakim celu się go wykonuje.. Ponadto wyjaśniamy wszystkie potencjalne problemy, które należy sprawdzić podczas testu zasięgu.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Osiągalność wszystkich pozycji
  • Wykrywanie kolizji
  • Potrzeba siódmej osi
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Ćwiczenie

2.3. Przypadek zastosowania u klienta – część 2: układ komórki i test zasięgu

W drugiej części tego przypadku zastosowania u klienta Guillermo przedstawia proces projektowania układu celi przy użyciu narzędzia symulacyjnego 3D, w którym przeprowadza testy zasięgu pod kątem różnych produktów, palet i pozycji.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Układ 3D komórki
  • Test zasięgu
  • Projekt i montaż chwytaka

Powiązane odnośniki

Oprogramowanie do symulacji Visual Components
Visual Components to oprogramowanie symulacyjne służące do projektowania, planowania i symulacji układów. Możesz łatwo wstawić szeroką gamę komponentów, w tym przenośniki taśmowe, maszyny CNC, roboty UR, narzędzia robota i wiele innych, z cyfrowego katalogu, po prostu przeciągając i upuszczając je do środowiska 3D.
Symulator RoboDK
RoboDK to symulator przeznaczony do robotów przemysłowych i programowania robotów. Umożliwia programowanie robotów poza środowiskiem produkcyjnym i tworzenie środowiska wirtualnego do symulacji różnych zastosowań.
Konfigurator paletyzacji Robotiq
Konfigurator paletyzacji Robotiq zapewnia wstępnie zdefiniowany układ celi przy użyciu rozwiązania do paletyzacji Robotiq. Pozwala również dostosować określone parametry i sprawdzić kompatybilność.
Symulator Rocketfarm
Najlepszą platformą do zarządzania robotami paletyzującymi jest MyRobot.cloud. Korzystając z technologii cyfrowych bliźniaków i naszego oprogramowania Pally, możesz symulować, analizować i przewidywać rzeczywiste scenariusze. Takie podejście zmniejsza niepewność i minimalizuje ryzyko związane z inwestycjami w roboty. Zanurz się w wygodę i wydajność, które oferuje Pally, aby zapewnić płynną zrobotyzowaną obsługę.

Weryfikacja celów

Sprawdź, czy osiągnąłeś wszystkie cele na tym etapie i czy masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść dalej.

  • Tworzenie pierwszego wstępnego projektu stacji paletyzacji
  • Wykonaj test zasięgu, aby sprawdzić, czy wszystkie warstwy i pozycje na palecie są w zasięgu robota

Następny etap :

3. Wybór i test chwytaka

Po zakończeniu ustawiania układu stacji paletyzacji i wykonaniu testu zasięgu następnym krokiem jest wybór chwytaka, który dobrze pasuje do paletyzowanych przedmiotów. 

Na tym etapie dowiesz się, jak działają różne systemy chwytania, do jakich materiałów są odpowiednie i dlaczego konieczne jest przeprowadzenie testu chwytania przed zainwestowaniem w chwytak. 

Kontynuuj ścieżkę
  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026