Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne
Zaloguj się
Załóż konto
Ścieżki edukacyjne
Paletyzacja
Etap 6 z 7

Programowanie aplikacji paletyzacji

Jak zaprogramować aplikację paletyzacji? Jak skonfigurować wejścia i wyjścia i jakie są najlepsze praktyki w zakresie programowania, które zapewniają płynną paletyzację? 

W tym kroku dowiesz się, jak podejść do programowania dowolnej aplikacji paletyzacji i przeprowadzimy cię przez proces programowania naszego przykładowego zastosowania. 

Poprzedni etap
|
Następny etap
Cele etapów
  • Poznaj koncepcje programowania, które mają zastosowanie w ramach każdej konfiguracji paletyzacji.
  • Poznaj programowanie na przykładzie zastosowania u klienta

Moduły

Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Przewodnik

6.1. Ogólne koncepcje programowania

W tym samouczku poznasz kilka ogólnych koncepcji programowania zastosowania paletyzacji. Niektóre z tych ogólnych koncepcji są spójne w przypadku wielu różnych konfiguracji i rozwiązań oprogramowania innych firm. W tym mapowanie wejść/wyjść, konfiguracja EOAT, sterowanie przenośnikiem...itp.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Ogólne koncepcje programowania
  • Mapowanie wejść/wyjść
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Ćwiczenie

6.2. Przypadek zastosowania u klienta – część 6: Programowanie

W drugiej części tematu programowania Adam wyjaśni program używany w naszej przykładowej aplikacji. Program podkreśli niektóre funkcje, które firma Robotiq wdrożyła w swoim oprogramowaniu do paletyzacji, co znacznie upraszcza wdrażanie aplikacji.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Konfiguracja wzoru
  • Programowanie innych firm

Weryfikacja celów

Sprawdź, czy osiągnąłeś wszystkie cele na tym etapie i czy masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść dalej.

  • Poznaj koncepcje programowania, które mają zastosowanie w ramach każdej konfiguracji paletyzacji.
  • Poznaj programowanie na przykładzie zastosowania u klienta

Następny etap :

7. Obsługa i konserwacja wyposażenia

Po wdrożeniu, zabezpieczeniu i zaprogramowaniu aplikacji powinieneś ustalić, jak efektywnie ją obsługiwać, jakie umiejętności muszą mieć pracownicy i jak utrzymywać aplikację, aby zmaksymalizować wydajność.

W tym kroku uzyskasz informacje, które pomogą ci jak najlepiej wykorzystać aplikację paletyzacji.

Kontynuuj ścieżkę
  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026