Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne
Zaloguj się
Załóż konto
Ścieżki edukacyjne
Paletyzacja
Etap 1 z 7

Dokumentowanie istniejącego procesu

Pierwszym krokiem w kierunku automatyzacji procesu paletyzacji jest poznanie wszystkich jego elementów. Narzędzie do oceny paletyzacji zapewnione w tym kroku pomaga udokumentować wszystkie istotne aspekty procesu, które będą potrzebne podczas planowania projektu. Narzędzie zapewnia również raport wskazujący potencjalne problemy w procesie i podaje zalecenia dotyczące usuwania lub zmniejszania tych problemów. 

Po zakończeniu tego kroku będziesz miał jasny obraz złożoności projektu. Poznasz potencjalne problemy w swoim procesie i dowiesz się, jak je zredukować. 

Następny etap
Cele etapów
  • Udokumentuj istniejący proces paletyzacji
  • Zidentyfikuj problemy w ramach automatyzacji
  • Znajdź partnera do współpracy

Do pobrania

Na tym etapie będziesz potrzebować następujących plików
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.

Moduły

Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Przewodnik

1.1. Wprowadzenie do narzędzia oceny paletyzacji

W tym samouczku dowiesz się, jak korzystać z narzędzia do oceny paletyzacji, aby udokumentować wszystkie istotne aspekty procesu paletyzacji ręcznej oraz jak generować raport z pomocnymi wskazówkami dotyczącymi automatyzacji konkretnego procesu paletyzacji.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Dokumentacja istniejącego procesu
  • Generowanie raportu na temat automatyzacji procesu
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Ćwiczenie

1.2. Przypadek zastosowania u klienta – część 1: wymagania i układ instalacji

W pierwszej części tej serii wideo Guillermo przedstawia przypadek rzeczywistego zastosowania u klienta. Opisuje wymagania klienta w zakresie rozwiązania w paletyzacji i pokazuje układ instalacji, linię produkcyjną oraz początkowy projekt celi robota.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Wymagania projektu
  • Układ zakładu
  • Wstępne planowanie

Powiązane odnośniki

Znajdź partnera
Znajdź partnera w pobliżu, z którym możesz pracować nad projektem paletyzacji.

Weryfikacja celów

Sprawdź, czy osiągnąłeś wszystkie cele na tym etapie i czy masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść dalej.

  • Udokumentuj istniejący proces paletyzacji
  • Zidentyfikuj problemy w ramach automatyzacji
  • Znajdź partnera do współpracy

Następny etap :

2. Układ celi i test zasięgu

Jaki robot jest potrzebny do stacji paletyzacji? Gdzie umieścisz paletę/palety i robota? Jak upewnisz się, że wszystkie pozycje na palecie są w zasięgu robota? 

W tym kroku poznasz najlepsze praktyki w zakresie układu komórek, które umożliwią ci stworzenie pierwszego wstępnego schematu własnego stanowiska paletyzacji. 

Dowiesz się również, jak przeprowadzić test zasięgu przy użyciu w narzędzia do symulacji, aby sprawdzić, czy wszystkie warstwy i pozycje na palecie są w zasięgu robota i czy robot nie koliduje z żadnymi obiektami. Test zasięgu pomaga również określić, jaki rodzaj pochwycenia jest wymagany i czy potrzebujesz siódmej osi. 

Kontynuuj ścieżkę
  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026