Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne
Zaloguj się
Załóż konto
Ścieżki edukacyjne
Paletyzacja
Etap 5 z 7

Aplikacja, montaż i ostateczna instalacja

Jak wybrać i zainstalować narzędzie, przenośnik taśmowy i czujniki w ramach instalacji aplikacji paletyzacji? W tym kroku zapoznasz się ze sposobem montażu przykładowej aplikacji. 

Zostaniesz również zapoznany z najlepszymi praktykami, które mają zastosowanie do wszystkich aplikacji paletyzacji.

Poprzedni etap
|
Następny etap
Cele etapów
  • Poznaj strategie montażu wyposażenia
  • Dowiedz się więcej o komponentach stosowanych w przykładowej konfiguracji wyposażenia

Moduły

Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Przewodnik

5.1. Najlepsze praktyki montażu

Ten film przedstawia najlepsze praktyki w zakresie montażu stacji paletyzującej. Tematy poruszone w tym filmie obejmują instalację mechaniczną, elektryczną i pneumatyczną, a ostatni temat dotyczy najlepszych praktyk w zakresie zarządzania okablowaniem.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Instalacja mechaniczna, elektryczna i pneumatyczna
  • Zarządzanie okablowaniem
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Ćwiczenie

5.2. Przypadek zastosowania u klienta – część 5: Montaż

W tym filmie Adam demonstruje montaż przykładowej aplikacji, podkreślając jednocześnie niektóre z kluczowych elementów ostatecznej instalacji.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Przykładowe komponenty aplikacji

Weryfikacja celów

Sprawdź, czy osiągnąłeś wszystkie cele na tym etapie i czy masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść dalej.

  • Poznaj strategie montażu wyposażenia
  • Dowiedz się więcej o komponentach stosowanych w przykładowej konfiguracji wyposażenia

Następny etap :

6. Programowanie aplikacji paletyzacji

Jak zaprogramować aplikację paletyzacji? Jak skonfigurować wejścia i wyjścia i jakie są najlepsze praktyki w zakresie programowania, które zapewniają płynną paletyzację? 

W tym kroku dowiesz się, jak podejść do programowania dowolnej aplikacji paletyzacji i przeprowadzimy cię przez proces programowania naszego przykładowego zastosowania. 

Kontynuuj ścieżkę
  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026