Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne
Zaloguj się
Załóż konto
Ścieżka edukacyjna

Paletyzacja

Dowiedz się, jak zoptymalizować operacje końcowe i zwiększyć produktywność dzięki rozwiązaniom paletyzacji z wykorzystaniem cobota. 

Ścieżka edukacyjna dzieli się na trzy główne części, zgodnie z tą samą strukturą jak większość projektów automatyzacji: planowanie, wdrożenie i działanie. 

UWAGA: Treść dostępna tylko w języku angielskim. 

Planowanie
  • 1. Dokumentowanie istniejącego procesu
  • 2. Układ celi i test zasięgu
  • 3. Wybór i test chwytaka
Wdrożenie
  • 4. Zabezpieczenie aplikacji paletyzacji
  • 5. Aplikacja, montaż i ostateczna instalacja
  • 6. Programowanie aplikacji paletyzacji
Działanie
  • 7. Obsługa i konserwacja wyposażenia

Planowanie

Czy mój projekt automatyzacji jest wykonalny? Jak mogę to sprawdzić? 

Na etapie planowania dowiesz się, jak udokumentować istniejący proces i jakie kroki musisz podjąć w ramach przygotowania do jego automatyzacji. Obejmuje to opracowanie układu celi, przeprowadzenie testu zasięgu, wybór odpowiedniego systemu chwytania i przeprowadzenie testu chwytania.

Cele planowania
  • Określenie wymagań projektu
  • Sprawdź wykonalność
  • Zdefiniuj specyfikacje techniczne do wdrożenia

Etapy planowania

Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce

1. Dokumentowanie istniejącego procesu

2 Moduły    17 min
Pierwszym krokiem w kierunku automatyzacji procesu paletyzacji jest poznanie wszystkich jego elementów. Narzędzie do oceny paletyzacji zapewnione w tym kroku pomaga udokumentować wszystkie istotne asp…
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce

2. Układ celi i test zasięgu

3 Moduły    45 min
Jaki robot jest potrzebny do stacji paletyzacji? Gdzie umieścisz paletę/palety i robota? Jak upewnisz się, że wszystkie pozycje na palecie są w zasięgu robota?  W tym kroku poznasz najlepsze prak…
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce

3. Wybór i test chwytaka

2 Moduły    39 min
Po zakończeniu ustawiania układu stacji paletyzacji i wykonaniu testu zasięgu następnym krokiem jest wybór chwytaka, który dobrze pasuje do paletyzowanych przedmiotów.  Na tym etapie dowiesz się,…

Wdrożenie

Gdy już zaplanowałeś, jak chcesz ustawić celę robota, następnym krokiem jest zastanowienie się nad tym, jak ją wdrożyć. Niektóre z tematów, które musisz rozważyć na tym etapie to bezpieczeństwo, montaż i programowanie.

Cele wdrożenia
  • Zdecyduj, których urządzeń zabezpieczających należy użyć
  • Dowiedz się jak zabezpieczyć Twoją aplikację
  • Zobacz montaż, zabezpieczenie i programowanie przykładowej aplikacji

Etapy wdrożenia

Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce

4. Zabezpieczenie aplikacji paletyzacji

3 Moduły    27 min
Przechodzimy teraz do etapu wdrożenia, a Adam zastępuje Guillermo i omawia niektóre z różnych kwestii bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających, które należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania a…
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce

5. Aplikacja, montaż i ostateczna instalacja

2 Moduły    11 min
Jak wybrać i zainstalować narzędzie, przenośnik taśmowy i czujniki w ramach instalacji aplikacji paletyzacji? W tym kroku zapoznasz się ze sposobem montażu przykładowej aplikacji.  Zostaniesz rów…
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce

6. Programowanie aplikacji paletyzacji

2 Moduły    16 min
Jak zaprogramować aplikację paletyzacji? Jak skonfigurować wejścia i wyjścia i jakie są najlepsze praktyki w zakresie programowania, które zapewniają płynną paletyzację?  W tym kroku dowiesz się,…

Działanie

Po wdrożeniu, zabezpieczeniu i zaprogramowaniu aplikacji powinieneś zastanowić się, jak efektywnie zapewnić jej efektywne działanie, jakie umiejętności muszą posiadać pracownicy i jak utrzymywać aplikację, aby zmaksymalizować wydajność.

W tym kroku uzyskasz informacje, które pomogą ci jak najlepiej wykorzystać aplikację paletyzacji.

Cele działania
  • Zrealizuj szybkie przezbrojenie
  • Określ wymagane umiejętności

Etap działania

Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce

7. Obsługa i konserwacja wyposażenia

1 Moduł    5 min
Po wdrożeniu, zabezpieczeniu i zaprogramowaniu aplikacji powinieneś ustalić, jak efektywnie ją obsługiwać, jakie umiejętności muszą mieć pracownicy i jak utrzymywać aplikację, aby zmaksymalizować wyda…
  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026