Formation en ligne gratuite Nos formations Webinaires Tutoriels vidéo

Universal Robots France
13-17 rue Pagès
92150 Suresnes, France

T: +33 1 76 40 11 00
academy.se@universal-robots.com

Fermer
Choose your language
 
  • Nos formations
    Toutes les formations
    Consultez tout notre catalogue de cours de formations. Vous trouverez ici tous les cours disponibles dans les catégories Formation en classe et Formation virtuelle.

    Tous les cours de formation sont dirigés par des formateurs certifiés des bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés du monde entier.
    Formation en classe - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés dans les bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés dans leurs bureaux.
    Formation basée sur un simulateur - Dirigée par un instructeur NEW
    Cours de formation enseignés virtuellement dans un environnement simulé. L’accès à un vrai robot n’est pas requis pour participer.
    Formation virtuelle - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés virtuellement nécessitant un accès à un vrai robot dans votre bureau.
  • Formation en ligne gratuite
  • Tutoriels vidéo
  • Enseignement
  • Parcours d’apprentissage Nouveau
Connexion
Créer un compte
Retour à l’aperçu général

FORMATION DE BASE

Universal Robots Academy Paris

Points clés à retenir de ce cours

Manipuler le robot en toute sécurité en comprenant les concepts de sécurité.
Créer et optimiser les programmes pour plusieurs applications typiques telles que le pick & place, la palettisation, le polissage ou la distribution.
Connecter et manipuler des périphériques, tels que les capteurs, préhenseurs ou bandes transporteuses.
Maîtriser les outils et les ressources en ligne disponibles pour vous aider dans la programmation d’applications.

Description du cours

Après le cours de formation de 2 jours, vous aurez une expérience pratique avec un robot UR. Vous aurez programmé le robot plusieurs fois pour effectuer des tâches générales, y compris l’utilisation de périphériques classiques (convoyeurs, capteurs, préhenseurs). Vous serez en mesure d’optimiser un flux pick-and-place, d’effectuer la palettisation et de comprendre les concepts de sécurité, et vous connaîtrez les ressources additionnelles disponibles, à la fois en ligne et par le biais d’autres cours de formation. Vous serez prêt à retourner à votre propre robot et créer vous-même des programmes d’application habituels, comme le pick and place et la palettisation.

Vous devez avoir suivi le cours de base de la formation en ligne gratuite de l’UR Academy avant de participer à cette formation.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fournisseur de formation

Chez Universal Robots, nous pensons qu’une formation adéquate est essentielle pour permettre à vos robots collaboratifs d’atteindre leur plein potentiel. C’est pourquoi nous proposons une plate-forme d’apprentissage mondiale avec un accès facile à une formation en ligne gratuite en plusieurs langues, ainsi qu’à des cours de formation en classe et virtuels dans plus de 50 sites à travers le monde, et continuons de nous étendre.

Chez Universal Robots Academy, nous nous engageons à ce que nos formations répondent à vos besoins. Nous vous donnons des exemples sur la façon d’exécuter votre robot et d’utiliser le plus efficacement possible ses fonctionnalités dans votre production.

Nos formateurs et nos installations de formation sont soumis à un processus rigoureux afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins et à la satisfaction de nos clients. Notre objectif est d’établir la norme d’excellence en matière de formation et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les participants tirent le meilleur parti de leur expérience de formation.

Nous avons hâte de vous voir bientôt à l’une de nos sessions de formation.

Informations pratiques

Politique d’annulation

Si une demande d’annulation est reçue plus de 10 jours ouvrables avant le premier jour de la formation, le participant sera remboursé intégralement. Toutefois, si elle est reçue moins de 10 jours ouvrables avant la formation, le participant sera facturé 50 % du montant de l’activité. Dans le cas où un participant ne se présente pas à une formation sans annulation préalable, le montant total lui sera facturé.

Dans le cas où une formation est annulée par le fournisseur de formation, les participants seront remboursés intégralement de tout montant versé.

Politique d’inscription

Vous pourrez vous inscrire aux formations jusqu’à 10 jours ouvrables avant le premier jour de la formation. Passée cette date, aucune autre inscription ne sera acceptée.


Inscrivez-vous ici
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.
* La date limite d’inscription est le 2025-09-12 00:00
* La date limite d’annulation est le 2025-09-09 00:00
Date et heure
2025-09-16 09:00 - 2025-09-17 17:00
Lieu

Universal Robots France
13-17 rue Pagès
92150 Suresnes
France

academy.se@universal-robots.com
+33 1 76 40 11 00
Langue
French
Prix
1000 EUR par personne
Places
12 places disponibles sur 12
Formateur
Bastien Brécié
Cliquez pour copier le lien du cours
Facebook LinkedIn

Combien de participants souhaitez-vous inscrire ?

  • Conditions générales
    Politique de confidentialité
    Politique sur les cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025