無料のeラーニング 当社のトレーニング ウェビナー ビデオチュートリアル

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 Kizugawa City, Kyoto, Japan

T: 05038521651
NKacademy@nihonkizai.co.jp

閉じる
Choose your language
 
  • 当社のトレーニング
    全てのトレーニング
    トレーニングコースの一覧をご覧ください。ここでは、対面式およびバーチャルトレーニングのカテゴリにおける参加可能なすべてのコースを参照できます。

    全てのトレーニングコースは、ユニバーサルロボットの認定トレーナーもしくは世界中の認定トレーニングパートナーによって行われます。
    対面式トレーニング - 講師指導
    ユニバーサルロボットの施設または認定トレーニングパートナーの施設で行われるトレーニングコースです。
    シミュレーターベースのトレーニング - 講師指導 NEW
    シミュレーション環境においてバーチャルで行われるトレーニングコースです。実際のロボットにアクセスできない場合でもご参加いただけます。
    バーチャルトレーニング - 講師指導
    貴社施設の実際のロボットにバーチャルでアクセスして行われるトレーニングコースです。
  • 無料のeラーニング
  • ビデオチュートリアル
  • 教育
  • 学習パス New
ログイン
アカウントを作成
概要に戻る

コアトレーニング

Nihon Kizai

本コースでの重要ポイント

ロボットを安全に操作する方法を学びます
ピックアンドプレイス、パレタイジング、フィーチャー、力覚などの様々なアプリケーションを体験します
電動グリッパーの接続からセンサーやコンベアを使った操作を学びます
必要なアプリケーションに対して、オンラインツールやその他便利なリソースを紹介します

コース概要

2日間のコースでURロボットを実際に体験します。 トレーニングにおける周辺機器(コンベヤー、センサー、グリッパー)の操作など、一般的なタスクを実行習得できるようにロボットのプログラムを行います。 ピックアンドプレースフローを最適化し、パレタイズを実行し、安全設定を理解し、オンラインと他のトレーニングコースの両方で利用できる追加のリソースを知ることができます。 ピックアンドプレース、パレタイズ、およびその他の一般的なアプリケーションプログラムを自分で作成する準備を学んでいただきます。

このトレーニングに参加する前に、URアカデミーで無料のeラーニング基礎レッスンを修了している必要があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トレーニング主催者

日本機材株式会社は、1965年に大阪府で創業し、自動制御装置の専門商社として世界のものづくりの発展に努めてきました。

そして2020年京都府木津川市にメカトロニクスやIoTなどのロボット技術情報を発信する「NKソリューションセンター」を建設し、ユニバーサルロボット認定の認定研修センターを新設しました。

認定トレーナーによるコアトレーニングは協働ロボットの可能性を感じていただける内容です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

さあ、トレーニングを始めましょう!

重要情報

取り消し規約

キャンセルした場合のキャンセル料は、以下とおりとします。

(1)受講日5日前までキャンセル料は無料です。
(2)受講日4日前から前日まで 受講費用50%を徴収させていただきます。
(3)受講日当日 受講費用100%を徴収させていただきます。

 ※土日祝日は含みません

 トレーニングプロバイダーによってトレーニングがキャンセルされた場合、支払われた金額の全額が返金されます。

登録ポリシー

トレーニングは、トレーニング初日の14日前まで登録できます。 この日以降、それ以上の登録は受け付けられません。

その他のトレーニングオプション

In-Class
コアトレーニング
When & Where 2025-06-26 9:30 AM - 2025-06-27 4:00 PM

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

NKacademy@nihonkizai.co.jp
05038521651


Language Japanese

6席中、空6席
In-Class
コアトレーニング
When & Where 2025-07-30 9:30 AM - 2025-07-31 4:00 PM

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

NKacademy@nihonkizai.co.jp
05038521651


Language Japanese

6席中、空6席
In-Class
コアトレーニング
When & Where 2025-08-28 9:30 AM - 2025-08-29 4:00 PM

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

NKacademy@nihonkizai.co.jp
05038521651


Language Japanese

6席中、空6席

お申込
* 登録の期限は 2023-10-27 12:00 AM
* キャンセルの期限は 2023-11-02 12:00 AM
その他のトレーニングオプション
日付&時間
2023-11-09 9:30 AM - 2023-11-10 4:00 PM
場所

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

NKacademy@nihonkizai.co.jp
05038521651
言語
Japanese
料金
100000 JPY +消費税/ 1名
席
6席中、空4席
トレーナー
長谷川 靖晃
クリックしてコースのリンクをコピー
Facebook LinkedIn

何名でお申し込みされますか?

  • 利用規約
    プライバシーポリシー
    クッキーポリシー
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025