Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

NEXT robotics GmbH & Co. KG
Ginsterweg 6
78087 Mönchweiler, Germany

T: +49 7721 995520
contact@next-robotics.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

ADVANCED TRAINING

NEXT robotics GmbH & Co. KG

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Erstellen und Strukturieren von Programmen auf professionelle Weise
Arbeiten mit mehreren TCPs in einem Programm
Verfolgen und Koordinieren von Bewegungen des Roboters mit Förderbändern
Programmiersprache URScript
Nutzung des integrierten Kraft-/Drehmomentsensor und die Funktion Force Control für die Entwicklung komplexer Anwendungen.
Referenzieren und Verschieben von Positionen in verschiedenen Koordinatensystemen
Erstellen eines Roboterprogramms mit G-Code
Verwenden des Remote TCP mit Linear-, Kreis- und Toolpath-Bewegungen
Optional: Verstehen der Pfad-Offset-Funktionalität

Kursbeschreibung

Für die Registrierung ist der Abschluss des Core Trainings erforderlich – entweder im Präsenzunterricht oder Simulator-basiert.

Wir bieten ein Advanced Training an, um das im Core Training erworbene Wissen zu vertiefen und komplexere Herausforderungen bei der Programmierung von Cobots zu meistern. In diesem Kurs werden Sie unter Anleitung unserer zertifizierten Trainer theoretische Inhalte in praktischen Aufgaben direkt am Roboter anwenden. Dieser Kurs richtet sich an diejenigen Personen, die anspruchsvolle Anwendungen mit ihren Cobots erlernen wollen, um diese in ihren eigenen Produktionsprozessen einzusetzen.

Wenn Sie das Advanced Training absolviert haben, sind Sie imstande, alle Befehle der Universal Roboter „Benutzeroberfläche“ vollständig zu verstehen und zu nutzen. Sie erhalten einen Überblick über alle Funktionalitäten in einem realen Anwendungskontext. Mögliche Einsatzgebiete des Roboters werden sichtbar und Methoden der Implementierung deutlich. Selbst komplexe Anwendungen können nach einer fortgeschrittenen Schulung durch tiefe Einblicke in URScript, Toolpath und Remote TCP implementiert werden. Auch die Förderbandverfolgung und der erweiterte Kraftassistent werden in diesem praktischen Kurs behandelt.

 
 
 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

Willkommen bei NEXT robotics, Ihrem für praxisnahe und zukunftsorientierte Schulungen mit Universal Robots in Mönchweiler! Unser Schulungszentrum wurde speziell für die Anforderungen der modernen Robotik konzipiert und bietet eine optimale Umgebung für Ihr Schulungserlebnis.

In Mönchweiler vermitteln erfahrene Schulungsleiter praxisnahes Wissen zur Programmierung und Nutzung von kollaborativen Robotern von Universal Robots.

Unsere Schulungszellen sind mit einem Universal Robots-Arm, zwei Förderbändern, einem I/O-Simulator und einem UR+ Greifer ausgestattet, um Ihnen eine realistische Lernumgebung zu bieten. Jede Zelle ist darauf ausgerichtet, maximal zwei Teilnehmer aufzunehmen, um individuelle Betreuung und intensiven Austausch zu gewährleisten.

Unsere Schulungen ermöglichen es Ihnen nicht nur, die Bedienung Ihres Universal Robots sicher zu beherrschen, sondern auch, das volle Potenzial der Automatisierung für Ihre individuellen Anforderungen zu nutzen.

Wir legen großen Wert auf praxisnahe Übungen, um Ihnen einen reibungslosen Einstieg in die Welt der kollaborativen Robotik von Universal Robots zu ermöglichen.

Für Ihr Wohlbefinden während der Schulung sorgen kostenfreie Kaffee- und Kaltgetränke sowie eine Mittagsverpflegung.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr über unsere Schulungen mit Universal Robots in Mönchweiler zu erfahren und sich einen Platz zu sichern.

Das Unternehmen versteht sich als forschungsnahes Vertriebs- und Entwicklungsbüro für neuartige Robotertechnik, mit den Ausrichtungen Leichtbaurobotik, Advanced Robotics und Cobotics. Schwerpunkte bilden menschenfreundliche, kooperative Roboterarme aus der Leichtbaurobotik, End-Of-Arm-Tooling (EOAT) wie Robotergreifer, einfachst, customized und multi-funktional, Robotersensorik für eine erhöhte Prozessfähigkeit und mobile Roboterplattformen -- from Research to Industry. Der Vertrieb beinhaltet technologiebegleitende, unterstützende Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Programmierung und Modularisierung, Customizing für kundenspezifische, integrative Anwendungen. 

Praktische Informationen

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 5 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 20 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2025-07-08 13:00 - 2025-07-10 16:30

NEXT robotics GmbH & Co. KG
Ginsterweg 6
78087 Mönchweiler
Germany

contact@next-robotics.de
+49 7721 995520

Robotertyp e-Series

Language German

3 von 4 Plätzen frei
In-Class
Advanced Training
When & Where 2025-07-21 09:00 - 2025-07-22 17:00

NEXT robotics GmbH & Co. KG
Ginsterweg 6
78087 Mönchweiler
Germany

contact@next-robotics.de
+49 7721 995520

Robotertyp e-Series

Language German

3 von 4 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-08-11 13:00 - 2025-08-13 16:30

NEXT robotics GmbH & Co. KG
Ginsterweg 6
78087 Mönchweiler
Germany

contact@next-robotics.de
+49 7721 995520

Robotertyp e-Series

Language German

4 von 4 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2025-06-05 00:00
* Stornierungsfrist: 2025-05-29 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2025-06-12 09:00 - 2025-06-13 17:00
Ort

NEXT robotics GmbH & Co. KG
Ginsterweg 6
78087 Mönchweiler
Germany

contact@next-robotics.de
+49 7721 995520
Sprache
German
Preis
1200 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
2 von 4 Plätzen frei
Schulungsleiter
Harry Korell
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025