Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Müller Maschinentechnik
Felix-Wankel-Str. 11
52351 Düren, Germany

T: +49 (0) 2421 / 49548-0
training@mueller-maschinentechnik.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING

Müller Maschinentechnik

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Sichere Verwaltung des Roboters und Verständnis der Sicherheitskonzepte.
Erstellung und Optimierung von Programmen für verschiedene typische Anwendungen wie Pick & Place, Palettieren, Polieren oder Dosieren.
Anschluss und Verwendung von Peripheriegeräten wie Sensoren, Greifern oder Förderbändern.
Kenntnis der Online-Tools und Ressourcen, die Ihnen bei der Anwendungsprogrammierung helfen.

Kursbeschreibung

Nach dem 2,5-tägigen Kurs haben Sie praktische Erfahrungen mit einem UR-Roboter machen können. Sie haben den Roboter mehrmals so programmiert, dass er gängige Aufgaben übernimmt, einschließlich der Bedienung gängiger Peripheriegeräte (Förderer, Sensoren, Greifer). Sie sind in der Lage, einen Pick-and-Place-Fluss zu optimieren, Palettierungen durchzuführen, Sicherheitskonzepte zu verstehen und Sie kennen die zusätzlichen Ressourcen, welche ihnen sowohl online als auch durch andere Schulungen zur Verfügung stehen. Sie sind bereit, zu Ihrem eigenen Roboter zurückzukehren und selbst Pick and Place, Palettierung und andere gängige Anwendungsprogramme zu erstellen.

Sie müssen den kostenlosen E-Learning-Core-Track der UR Academy absolviert haben, bevor Sie an dieser Schulung teilnehmen können.

 
 
 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

Seit nun mehr als 10 Jahren sind wir offizieller Vertriebspartner von Universal Robots. Gemäß unserem Motto: Unser Erfolg ist der Erfolg unserer Kunden, haben wir gemeinsam in den letzten Jahren zahlreiche Kunden bei ihren Automationsvorhaben unterstützt. Durch unser regionales Experten Integrationsnetzwerk und unsere langjährige Robotik Erfahrung können wir Ihnen innovative und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.


Steigen Sie mit uns gemeinsam in die Welt der Kollaboration mit kollaborativen Robotern sogenannte COBOTS, von Universal Robots ein und lassen Sie sich von den Möglichkeiten & Vorteilen überzeugen. Um auch Ihnen den Einstieg mit den COBOTS zu erleichtern, bieten wir Ihnen zusätzliche praxisnahe Roboterschulungen, in unserem zertifizierten Schulungscenter an. Innerhalb der Schulung erarbeiten Sie gemeinsam mit unserem Experten die Grundlagen der COBOT Programmierung und erhalten das essenzielle Theoretische & Praktische Know-How im Umgang mit dem Universal Robots.


Sie interessieren sich für eine Schulung oder möchten hierzu weitere Details erfahren? Dann kontaktieren Sie uns gerne hier.

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Schöne Grüße aus Düren

Praktische Informationen

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 10 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 10 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.


Hier registrieren
Zum Fortfahren bitte Anmelden oder ein Konto erstellen.
* Registrierungsschluss: 2025-08-19 00:00
* Stornierungsfrist: 2025-08-12 00:00
Datum und Uhrzeit
2025-08-26 08:00 - 2025-08-28 13:00
Ort

Müller Maschinentechnik
Felix-Wankel-Str. 11
52351 Düren
Deutschland

training@mueller-maschinentechnik.de
+49 (0) 2421 / 49548-0
Sprache
German
Preis
1500 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
6 von 6 Plätzen frei
Schulungsleiter
Jonathan Buller
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025