Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

KPI GmbH
Albring 5
78658 Zimmern ob Rottweil, Germany

T: +49 741 206 792-0
training@kpi.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING

KPI GmbH

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Sichere Verwaltung des Roboters und Verständnis der Sicherheitskonzepte.
Erstellung und Optimierung von Programmen für verschiedene typische Anwendungen wie Pick & Place, Palettieren, Polieren oder Dosieren.
Anschluss und Verwendung von Peripheriegeräten wie Sensoren, Greifern oder Förderbändern.
Kenntnis der Online-Tools und Ressourcen, die Ihnen bei der Anwendungsprogrammierung helfen.

Kursbeschreibung

Nach dem 2,5-tägigen Kurs haben Sie praktische Erfahrungen mit einem UR-Roboter machen können. Sie haben den Roboter mehrmals so programmiert, dass er gängige Aufgaben übernimmt, einschließlich der Bedienung gängiger Peripheriegeräte (Förderer, Sensoren, Greifer). Sie sind in der Lage, einen Pick-and-Place-Fluss zu optimieren, Palettierungen durchzuführen, Sicherheitskonzepte zu verstehen und Sie kennen die zusätzlichen Ressourcen, welche ihnen sowohl online als auch durch andere Schulungen zur Verfügung stehen. Sie sind bereit, zu Ihrem eigenen Roboter zurückzukehren und selbst Pick and Place, Palettierung und andere gängige Anwendungsprogramme zu erstellen.

Sie müssen den kostenlosen E-Learning-Core-Track der UR Academy absolviert haben, bevor Sie an dieser Schulung teilnehmen können.

 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

Wir von KPI sind langjähriger Partner und Certified System Integrator (CSI) von Universal Robots und spezialisiert auf die Integration von Cobots und Industrierobotern.

In unserem zertifizierten Schulungszentrum in Zimmern bei Rottweil bringen wir Ihnen in einer neuen und modernen Schulungsatmosphäre die Cobots von Universal Robots näher.

Neben dem Lernen aus theoretischen und praxisnahen Übungen profitieren Sie auch von den hilfreichen Tipps unserer erfahrenden Applikationsingenieure/innen und Schulungsleiter/innen.

Für die praktische Umsetzung der Inhalte sind moderne Schulungsstationen eingerichtet, an denen jeweils maximal zwei Teilnehmer arbeiten. Jede Station ist mit einem Cobot von Universal Robots, zwei Förderbändern, einem I/O-Simulator als HMI und UR+ Greifer ausgestattet. Darüber hinaus können Sie durch unser zusätzlich integriertes Safety-Konzept unterschiedlich Betriebszustände CE-Konform testen.

Für Ihre Verpflegung ist während der gesamten Schulung gesorgt – Kaffee, Kaltgetränke und Verpflegung werden ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt. Während den Pausen können wir uns unsere Automatisierungslösungen anschauen.

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei einer unserer Schulungen begrüßen zu dürfen.

Praktische Informationen

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 7 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 7 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert bzw. können nur noch telefonisch angefragt werden, wenn immer noch freie Plätze angezeigt werden.


Hier registrieren
Zum Fortfahren bitte Anmelden oder ein Konto erstellen.
* Registrierungsschluss: 2025-07-16 00:00
* Stornierungsfrist: 2025-07-14 00:00
Datum und Uhrzeit
2025-07-23 09:00 - 2025-07-25 13:00
Ort

KPI GmbH
Albring 5
78658 Zimmern ob Rottweil
Germany

training@kpi.de
+49 741 206 792-0
Sprache
German
Preis
1500 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
4 von 4 Plätzen frei
Schulungsleiter
Georg Lang
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025