무료 e-러닝 교육 웨비나 비디오 튜토리얼

Universal Robots Korea
3rd Floor, Pankyo Innovalley B
253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

T: +82 70 8850 8247
support.korea@universal-robots.com

닫기
Choose your language
 
  • 교육
    모든 교육
    교육 과정의 모든 카탈로그를 살펴보세요. 현장 교육 및 온라인 교육의 모든 과정을 찾아보실 수 있습니다.

    Universal 시설에서 인증된 강사 또는 전 세계의 공인된 교육 파트너가 제공하는 온라인 교육 과정입니다.
    현장 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 Universal Robots 시설 또는 공인된 교육 파트너가 그들의 시설에서 강의합니다.
    시뮬레이터 기반 교육 - 강사 주도 NEW
    교육 과정은 시뮬레이션 환경에서 가상으로 가르칩니다. 실제 로봇에 접근하는 것은 본 교육 과정 참여의 필수 요소는 아닙니다.
    가상 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 귀하의 시설에서 실제 로봇에 접근해 가상으로 가르칩니다.
  • 무료 e-러닝
  • 비디오 튜토리얼
  • 교육
  • 학습 경로 신규
로그인
계정 생성
개요로 돌아가기

고급 교육

Universal Robots Academy Korea

이 교육 과정의 주요 사항

전문적인 방법으로 프로그램 생성 및 조직
UR 사용자 인터페이스 기능에 대한 깊은 지식
UR스크립트 프로그래밍 언어
다양한 위치와 복수의 TCP에 대한 작업
인공 시각 어플리케이션(예시)에 대해 상이한 좌표계 참고 및 위치 변경
컨베이어 벨트를 이용한 로봇의 이동을 추적 및 편성
해당 포스의 피드백을 이용하여 개발 중인 복합 어플리케이션에 대해 통합 포스/토크 센서 사용

수업 설명

핵심 교육을 이수해야 등록이 가능합니다.

고급 과정을 완료하면 유니버설 로봇 "사용자 인터페이스"의 모든 명령을 완전히 이해하고 활용할 수 있습니다. 또한, 다양한 웨이포인트와 사용자 정의 기능을 활용하여 애플리케이션을 더 효과적으로 최적화하고 사용되는 웨이포인트 수를 줄일 수 있습니다. 후자의 기능은 로봇의 동작을 설치 또는 환경에 맞출 수 있도록 도와줍니다. 컨베이어 경로 및 고급 동력 제어 또한 이 교육 과정에서 학습할 것입니다. 이 과정을 통해 모든 개발자는 더 많은 환경 변수를 다루는 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.

 
 
 
 
 
 
 
 

교육 제공자

협동 로봇이 모든 잠재력을 발휘하기 위해서는 Universal Robots에서의 적합한 교육이 필수적이라고 생각합니다. 그런 이유로 Universal Robots에서는 다양한 언어로 쉽게 참여할 수 있는 e-러닝과 전 세계에 50개 이상의 교육장에서 (더 많은 교육장을 구축하고 있습니다.) 이루어지는 현장 및 가상 교육 과정을 갖춘 세계적인 학습 플랫폼을 제공합니다.

저희는 공인 교육 파트너로서 본 교육 과정이 귀하에게 도움이 되도록 고군분투하고 있습니다. 로봇 작동 방법 및 가장 효율 적인 방법으로 새로운 기능을 귀하의 제품에 적용하는 방법에 대한 예시를 제공합니다.

저희 트레이너와 트레이닝 시설은 Universal Robots 아카데미로부터 승인 및 인증을 받았습니다. 그러므로 가장 가치 있고 최고의 트레이닝을 보장합니다.

곧 교육에서 뵙겠습니다.

중요 정보

환불 정책

첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.

교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.

등록 정책

해당 교육에 첫 교육 시작 5일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.


여기서 등록
진행하려면 로그인또는 계정 생성 을 하십시오.
* 등록 마감 기한은 2025-09-18 00:00
* 환불 마감 기한은 2025-09-19 00:00
날짜 & 시간
2025-09-25 10:30 - 2025-09-26 17:00
위치

Universal Robots Korea
3rd Floor, Pankyo Innovalley B
253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
Republic of Korea, Korea

support.korea@universal-robots.com
+82 70 8850 8247
언어
Korean, English
가격
300 EUR 한 명당
좌석
12 중 12 자리가 있습니다.
강사
Jaeho Sim, JongWon Ha
수업과정 링크를 복사하려면 여기를 클릭하세요
Facebook LinkedIn

몇 명을 등록하시겠습니까?

  • 이용약관
    개인 정보 보호 정책
    쿠키 정책
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025