이 교육 과정의 주요 사항
수업 설명
핵심 교육을 이수해야 등록이 가능합니다.
고급 과정을 완료하면 유니버설 로봇 "사용자 인터페이스"의 모든 명령을 완전히 이해하고 활용할 수 있습니다. 또한, 다양한 웨이포인트와 사용자 정의 기능을 활용하여 애플리케이션을 더 효과적으로 최적화하고 사용되는 웨이포인트 수를 줄일 수 있습니다. 후자의 기능은 로봇의 동작을 설치 또는 환경에 맞출 수 있도록 도와줍니다. 컨베이어 경로 및 고급 동력 제어 또한 이 교육 과정에서 학습할 것입니다. 이 과정을 통해 모든 개발자는 더 많은 환경 변수를 다루는 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.
교육 제공자
협동 로봇이 모든 잠재력을 발휘하기 위해서는 Universal Robots에서의 적합한 교육이 필수적이라고 생각합니다. 그런 이유로 Universal Robots에서는 다양한 언어로 쉽게 참여할 수 있는 e-러닝과 전 세계에 50개 이상의 교육장에서 (더 많은 교육장을 구축하고 있습니다.) 이루어지는 현장 및 가상 교육 과정을 갖춘 세계적인 학습 플랫폼을 제공합니다.
저희는 공인 교육 파트너로서 본 교육 과정이 귀하에게 도움이 되도록 고군분투하고 있습니다. 로봇 작동 방법 및 가장 효율 적인 방법으로 새로운 기능을 귀하의 제품에 적용하는 방법에 대한 예시를 제공합니다.
저희 트레이너와 트레이닝 시설은 Universal Robots 아카데미로부터 승인 및 인증을 받았습니다. 그러므로 가장 가치 있고 최고의 트레이닝을 보장합니다.
곧 교육에서 뵙겠습니다.
중요 정보
환불 정책
첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.
교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.
등록 정책
해당 교육에 첫 교육 시작 5일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.
Universal Robots Korea
3rd Floor, Pankyo Innovalley B
253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
Republic of Korea, Korea
support.korea@universal-robots.com
+82 70 8850 8247