무료 e-러닝 교육 웨비나 비디오 튜토리얼

Universal Robots Korea
3rd Floor, Pankyo Innovalley B
253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

T: +82 70 8850 8247
support.korea@universal-robots.com

닫기
Choose your language
 
  • 교육
    모든 교육
    교육 과정의 모든 카탈로그를 살펴보세요. 현장 교육 및 온라인 교육의 모든 과정을 찾아보실 수 있습니다.

    Universal 시설에서 인증된 강사 또는 전 세계의 공인된 교육 파트너가 제공하는 온라인 교육 과정입니다.
    현장 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 Universal Robots 시설 또는 공인된 교육 파트너가 그들의 시설에서 강의합니다.
    시뮬레이터 기반 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 시뮬레이션 환경에서 가상으로 가르칩니다. 실제 로봇에 접근하는 것은 본 교육 과정 참여의 필수 요소는 아닙니다.
    가상 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 귀하의 시설에서 실제 로봇에 접근해 가상으로 가르칩니다.
  • 무료 e-러닝
  • 비디오 튜토리얼
  • 교육
  • 학습 경로
로그인
계정 생성
개요로 돌아가기

PolyScope 5 핵심 교육

Universal Robots Academy Korea

이 교육 과정의 주요 사항

안전 개념을 이해하고 로봇을 안전하게 운용
픽앤플레이스, 팔레타이징, 폴리싱 또는 디스펜싱과 같은 몇몇 대표 어플리케이션에 대한 프로그램을 구축 및 최적화
센서, 그리퍼 또는 컨베이어 벨트와 같은 주변 장치를 연결 및 운용
어플리케이션 프로그래밍에 도움이 되는 온라인 툴 및 자원 인식

수업 설명

2일 과정을 마치면 UR 로봇을 실제로 다루게 됩니다. 일반적인 주변 장치(컨베이어, 센서, 그리퍼)의 작동을 포함하여 일반적인 작업을 수행하기 위해 로봇을 여러 번 프로그래밍해야 합니다. 픽앤플레이스를 최적화하고 팔레타이징을 수행하며 안전 개념을 이해하고 온라인 및 기타 교육 과정을 통해 적용 가능한 추가 리소스를 확인할 수 있습니다. 본인의 로봇에서 픽앤플레이스, 팔레타이징 및 기타 일반적인 애플리케이션 프로그램을 직접 만들 수 있습니다.

이 교육에 참여하기 전에 UR 아카데미 무료 e-러닝 핵심 과정을 완료하시기 바랍니다.

교육 제공자

협동 로봇이 모든 잠재력을 발휘하기 위해서는 Universal Robots에서의 적합한 교육이 필수적이라고 생각합니다. 그런 이유로 Universal Robots에서는 다양한 언어로 쉽게 참여할 수 있는 e-러닝과 전 세계에 50개 이상의 교육장에서 (더 많은 교육장을 구축하고 있습니다.) 이루어지는 현장 및 가상 교육 과정을 갖춘 세계적인 학습 플랫폼을 제공합니다.

저희는 공인 교육 파트너로서 본 교육 과정이 귀하에게 도움이 되도록 고군분투하고 있습니다. 로봇 작동 방법 및 가장 효율 적인 방법으로 새로운 기능을 귀하의 제품에 적용하는 방법에 대한 예시를 제공합니다.

저희 트레이너와 트레이닝 시설은 Universal Robots 아카데미로부터 승인 및 인증을 받았습니다. 그러므로 가장 가치 있고 최고의 트레이닝을 보장합니다.

곧 교육에서 뵙겠습니다.

중요 정보

환불 정책

첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.

교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.

등록 정책

해당 교육에 첫 교육 시작 5일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.


여기서 등록
진행하려면 로그인또는 계정 생성 을 하십시오.
* 등록 마감 기한은 2026-09-03 00:00
* 환불 마감 기한은 2026-09-04 00:00
날짜 & 시간
2026-09-10 10:30 - 2026-09-11 17:00
위치

Universal Robots Korea
3rd Floor, Pankyo Innovalley B
253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
Republic of Korea, Korea

support.korea@universal-robots.com
+82 70 8850 8247
언어
Korean
가격
300 EUR 부가가치세 포함 한 명당
좌석
12 중 12 자리가 있습니다.
강사
Jaeho Sim
로봇 종류
e-Series
수업과정 링크를 복사하려면 여기를 클릭하세요
Facebook LinkedIn

몇 명을 등록하시겠습니까?

  • 이용약관
    개인 정보 보호 정책
    쿠키 정책
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026