무료 e-러닝 교육 웨비나 비디오 튜토리얼

Universal Robots Korea
3rd Floor, Pankyo Innovalley B
253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

T: +82 70 8850 8247
support.korea@universal-robots.com

닫기
Choose your language
 
  • 교육
    모든 교육
    교육 과정의 모든 카탈로그를 살펴보세요. 현장 교육 및 온라인 교육의 모든 과정을 찾아보실 수 있습니다.

    Universal 시설에서 인증된 강사 또는 전 세계의 공인된 교육 파트너가 제공하는 온라인 교육 과정입니다.
    현장 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 Universal Robots 시설 또는 공인된 교육 파트너가 그들의 시설에서 강의합니다.
    시뮬레이터 기반 교육 - 강사 주도 NEW
    교육 과정은 시뮬레이션 환경에서 가상으로 가르칩니다. 실제 로봇에 접근하는 것은 본 교육 과정 참여의 필수 요소는 아닙니다.
    가상 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 귀하의 시설에서 실제 로봇에 접근해 가상으로 가르칩니다.
  • 무료 e-러닝
  • 비디오 튜토리얼
  • 교육
  • 학습 경로 신규
로그인
계정 생성
개요로 돌아가기

서비스 & 트러블슈팅 교육

Universal Robots Academy Korea

이 교육 과정의 주요 사항

진단 및 문제 해결을 위해 몇몇 툴을 사용
HW 부품 및 사용 중인 UR 로봇의 SW 구조에 대해 깊은 지식 습득
사용 중인 UR 로봇의 안전 시스템에 대한 깊은 지식 습득
최상의 방식으로 효과적인 문제 해결
사용 중인 UR로봇의 모든 서비스 업무 실행
다양한 영상 교정 방법 이해

수업 설명

이 과정을 통해 유니버설 로봇의 배경과 로봇과 관련된 하드웨어를 이해할 수 있습니다. 이 과정에서는 UR 로봇의 문제 해결 또는 수리 시 필요한 기본적인 문제 해결 기술과 서비스 절차에 관해 설명합니다.

교육 제공자

협동 로봇이 모든 잠재력을 발휘하기 위해서는 Universal Robots에서의 적합한 교육이 필수적이라고 생각합니다. 그런 이유로 Universal Robots에서는 다양한 언어로 쉽게 참여할 수 있는 e-러닝과 전 세계에 50개 이상의 교육장에서 (더 많은 교육장을 구축하고 있습니다.) 이루어지는 현장 및 가상 교육 과정을 갖춘 세계적인 학습 플랫폼을 제공합니다.

저희는 공인 교육 파트너로서 본 교육 과정이 귀하에게 도움이 되도록 고군분투하고 있습니다. 로봇 작동 방법 및 가장 효율 적인 방법으로 새로운 기능을 귀하의 제품에 적용하는 방법에 대한 예시를 제공합니다.

저희 트레이너와 트레이닝 시설은 Universal Robots 아카데미로부터 승인 및 인증을 받았습니다. 그러므로 가장 가치 있고 최고의 트레이닝을 보장합니다.

곧 교육에서 뵙겠습니다.

중요 정보

환불 정책

첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.

교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.

등록 정책

해당 교육에 첫 교육 시작 5일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.


여기서 등록
* 등록 마감 기한은 2024-10-14 00:00
* 환불 마감 기한은 2024-10-15 00:00
날짜 & 시간
2024-10-22 10:30 - 2024-10-22 17:00
위치

Universal Robots Korea
3rd Floor, Pankyo Innovalley B
253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
Republic of Korea, Korea

support.korea@universal-robots.com
+82 70 8850 8247
언어
Korean
가격
500 EUR 한 명당
좌석
12 중 12 자리가 있습니다.
강사
Jaeho Sim
로봇 종류
e-Series
수업과정 링크를 복사하려면 여기를 클릭하세요
Facebook LinkedIn

몇 명을 등록하시겠습니까?

  • 이용약관
    개인 정보 보호 정책
    쿠키 정책
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025