Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

JUGARD + KÜNSTNER GMBH
Weidentalstr. 45
90518 Altdorf bei Nürnberg, Germany

T: +49 9187 93669-66
schulung@jk.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

Core Training (e-Series)
Unterföhring

JUGARD + KÜNSTNER GMBH

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Erstellen einer Pick & Place Applikation
Einrichtung der Sicherheitseinstellungen
Optimierung von Programmen/Applikationen
Autostart von Programmen
Den Programmablauf beeinflussen (If-Abfragen)
Nutzung und Konfiguration des Palettier-Assistenten
Nutzung und Konfiguration der Kraftfunktion (einfach)
Prozessanwendungen mit Bedienerauswahl erstellen
Flexible Neueinrichtung (Programmierung relativ zu einem Koordinatensystem)
Erstellen eines Umsetzungsplans
Übersicht zu den verfügbaren Online-Ressourcen

Kursbeschreibung

Nach Abschluss unserer Online Academy bietet Ihnen das 2,5-tägige CORE TRAINING die Möglichkeit, das erlernte Wissen an einem realen Cobot zu vertiefen und die grundlegenden Fähigkeiten zur Programmierung zu erwerben. Unter der Anleitung unserer zertifizierten Trainer lernen Sie an realitätsnah ausgestatteten Schulungszellen, wie Sie verschiedene Applikationen programmieren. In unserem CORE TRAINING werden Sie den Roboter mehrmals programmieren und dabei gängige Applikationen mit der Einbindung von Förderbändern, Sensoren und Greifer umsetzen.

Dieses Training ist für Sie das richtige, wenn Sie nach der UR Online Academy lernen möchten, wie man einen UR-Roboter auf praktische Weise programmiert und die meistgenutzten Anwendungen realisiert. Nützlich ist er auch für diejenigen, die mit den Fähigkeiten des Roboters experimentieren möchten, um dessen Anwendungsmöglichkeiten in den eigenen Produktionsprozessen zu evaluieren.

VORAUSSETZUNGEN:

- Erfolgreicher Abschluss der UR Online Academy

 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

Wir von JUGARD + KÜNSTNER sind ein langjähriger Partner von Universal Robots mit umfassenden Leistungen und Erfahrungen im Bereich der Automation. Unser Anliegen ist es Anwender an unseren drei Standorten zu schulen, damit Sie das volle Potential der Cobots von Universal Robots erkenne und die Automatisierung erfolgreich in Ihrem eigenen Unternehmen umsetzten können.  

Als zertifizierter Schulungspartner sind wir Teil des Universal Robots Schulungsprogramms. In Unterföhring, Altdorf bei Nürnberg und Gera bieten wir Ihnen eine moderne und klimatisierte Schulungsumgebung mit praxisnahen Schulungsstationen.

Als Teilnehmer lernen Sie nicht nur die Funktionen mithilfe von praktischen Übungen an einem Cobot kennen, sondern nehmen auch viele hilfreiche Tipps von unseren erfahrenen und praxisnahen Schulungsleitern mit. Nach der Schulung sind Sie in der Lage, Ihren Cobot sicher, unabhängig und selbständig zu nutzen.

Für die praktische Umsetzung der Inhalte sind moderne Schulungsstationen eingerichtet, an denen jeweils maximal zwei Teilnehmer arbeiten. Jede Station ist mit einem Universal Robots, zwei Förderbändern, einem I/O-Simulator und UR+ Greifer ausgestattet. Für die Verpflegung ist ebenso gesorgt. Kaffee, Getränke und Verpflegung zum Mittag werden ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt.

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei einer unserer Schulungen zu begrüßen.

Praktische Informationen

 

WICHTIGE INFORMATION ZUR AKTUELLEN SITUATION IN VERBINDUNG MIT UNSEREN TRAININGS UND DEM CORONAVIRUS (COVID-19)

Hier können Sie das "Schutz- und Hygienekonzept" für unsere Schulungszentren in Altdorf b. Nürnberg, Gera und Unterföhring herunterladen.

FAQs

Parkmöglichkeiten:

Park Village Tiefgarage, Einfahrt Beta-Str. 10
Preise: 2,00 EUR bis zu einer Stunde, jede weitere Stunde 1,00 EUR.

Gibt es Hotelempfehlungen?

Unsere Hotelempfehlungen für München-Unterföhring:
www.bestwestern.de (0,7 km)
www.allwetteranlage.de (2,5 km)

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 5 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 2 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2025-12-09 10:00 - 2025-12-11 14:00

JUGARD + KÜNSTNER GMBH
Beta-Straße 10E
85774 Unterföhring
Germany

schulung@jk.de
+49 9187 93669-66

Robotertyp e-Series

Language German

8 von 8 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-11-18 10:00 - 2025-11-20 14:00

JUGARD + KÜNSTNER GMBH
Beta-Straße 10E
85774 Unterföhring
Germany

schulung@jk.de
+49 9187 93669-66

Robotertyp e-Series

Language German

1 von 8 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-12-02 10:00 - 2025-12-04 14:00

JUGARD + KÜNSTNER GMBH
Weidentalstr. 45
90518 Altdorf bei Nürnberg
Germany

schulung@jk.de
+49 9187 93669-66

Robotertyp e-Series

Language German

1 von 8 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2021-12-10 00:00
* Stornierungsfrist: 2021-12-07 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2021-12-14 10:00 - 2021-12-16 14:00
Ort

JUGARD + KÜNSTNER GMBH
Beta-Straße 10E
85774 Unterföhring
Germany

schulung@jk.de
+49 9187 93669-66
Sprache
German
Preis
1395 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
0 von 8 Plätzen frei
Schulungsleiter
Tobias Brugger
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025