Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs
Kursbeschreibung
Nach Abschluss unserer Online Academy bietet Ihnen das 2,5-tägige CORE TRAINING die Möglichkeit, das erlernte Wissen an einem realen Cobot zu vertiefen und die grundlegenden Fähigkeiten zur Programmierung zu erwerben. Unter der Anleitung unserer zertifizierten Trainer lernen Sie an realitätsnah ausgestatteten Schulungszellen, wie Sie verschiedene Applikationen programmieren. In unserem CORE TRAINING werden Sie den Roboter mehrmals programmieren und dabei gängige Applikationen mit der Einbindung von Förderbändern, Sensoren und Greifer umsetzen.
Dieses Training ist für Sie das richtige, wenn Sie nach der UR Online Academy lernen möchten, wie man einen UR-Roboter auf praktische Weise programmiert und die meistgenutzten Anwendungen realisiert. Nützlich ist er auch für diejenigen, die mit den Fähigkeiten des Roboters experimentieren möchten, um dessen Anwendungsmöglichkeiten in den eigenen Produktionsprozessen zu evaluieren.
VORAUSSETZUNGEN:
- Erfolgreicher Abschluss der UR Online Academy
Schulungsanbieter
Wir von JUGARD + KÜNSTNER sind ein langjähriger Partner von Universal Robots mit umfassenden Leistungen und Erfahrungen im Bereich der Automation. Unser Anliegen ist es Anwender an unseren drei Standorten zu schulen, damit Sie das volle Potential der Cobots von Universal Robots erkenne und die Automatisierung erfolgreich in Ihrem eigenen Unternehmen umsetzten können.
Als zertifizierter Schulungspartner sind wir Teil des Universal Robots Schulungsprogramms. In Unterföhring, Altdorf bei Nürnberg und Gera bieten wir Ihnen eine moderne und klimatisierte Schulungsumgebung mit praxisnahen Schulungsstationen.
Als Teilnehmer lernen Sie nicht nur die Funktionen mithilfe von praktischen Übungen an einem Cobot kennen, sondern nehmen auch viele hilfreiche Tipps von unseren erfahrenen und praxisnahen Schulungsleitern mit. Nach der Schulung sind Sie in der Lage, Ihren Cobot sicher, unabhängig und selbständig zu nutzen.
Für die praktische Umsetzung der Inhalte sind moderne Schulungsstationen eingerichtet, an denen jeweils maximal zwei Teilnehmer arbeiten. Jede Station ist mit einem Universal Robots, zwei Förderbändern, einem I/O-Simulator und UR+ Greifer ausgestattet. Für die Verpflegung ist ebenso gesorgt. Kaffee, Getränke und Verpflegung zum Mittag werden ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt.
Wir freuen uns darauf, Sie bald bei einer unserer Schulungen zu begrüßen.
Praktische Informationen
WICHTIGE INFORMATION ZUR AKTUELLEN SITUATION IN VERBINDUNG MIT UNSEREN TRAININGS UND DEM CORONAVIRUS (COVID-19)
Aufgrund des Coronavirus (COVID-19) müssen wir entsprechende Gesundheitsschutzmaßnahmen in unseren Trainings treffen, über die wir Sie hier informieren möchten:
- Vor jedem Training muss jeder Teilnehmer eine "Besucher-Gesundheitserklärung" ausfüllen.
- Wir haben die maximale Anzahl je Training auf 3 Teilnehmer in Altdorf bei Nürnberg reduziert, um einen ausreichenden Mindestabstand sicherstellen zu können.
- Zwischen allen Teilnehmern und dem Ausbilder muss ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden
- Sie erhalten keinen Zutritt zu unseren Räumlichkeiten, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft:
- Sie haben sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten (siehe aktuelle Informationen RKI).
- Sie haben Grippesymptome (Erkältung, Kurzatmigkeit, Husten und/oder Fieber)
- Sie teilen einen Haushalt mit jemandem, der eines der oben genannten Symptome aufweist.
- Sollte einer der oben genannten Punkte auf Sie zutreffen, Sie jedoch einen negativen COVID-Test, der nicht älter als 3 Tage ist, vorweisen können dürfen Sie unsere Trainings besuchen.
- Teilnehmer und Ausbilder müssen ihre Hände sofort nach dem Betreten des J+K-Gebäudes waschen und desinfizieren.
- Alle Teilnehmer sind verpflichtet, im gesamten Büro und Schulungsraum von JUGARD + KÜNSTNER Mund-Nasenbedeckung zu tragen (diese werden von JUGARD + KÜNSTNER zur Verfügung gestellt).
- Allgemeine Verhaltensregeln im Zusammenhang mit COVID-19 (Nies-Etikette, etc.) müssen in den gesamten J+K-Räumlichkeiten eingehalten werden.
- Der Schulungsraum und die Schulungszellen werden vor Beginn der Schulung desinfiziert.
- Der Schulungsraum wird regelmäßig gelüftet.
FAQs
Gibt es Hotelempfehlungen?
Unsere Hotelempfehlungen für Altdorf:
www.nuernberger-hof-altdorf.de (1,5 km)
www.alte-nagelschmiede.com (1,5 km)
www.matchpoint-wellfit.com (2 km)
www.landgasthof-hotel-gentner.de (17 km)
www.lindenhof-berg.de (10 km)
Stornierungsrichtlinie
Bei Stornierungen, die mehr als 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 5 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.
Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.
Registrierungsrichtlinien
Sie können sich bis zu 2 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.
JUGARD + KÜNSTNER GMBH
Weidentalstr. 45
90518 Altdorf bei Nürnberg
Germany
schulung@jk.de
+49 9187 93669-66