無料のeラーニング 当社のトレーニング ウェビナー ビデオチュートリアル

Universal Robots A/S, Japan
Shiba 2 Chome Building, 14F, 2-28-8, Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014, Japan

T: 03 3452 1202
ur.japan@universal-robots.com

閉じる
Choose your language
 
  • 当社のトレーニング
    全てのトレーニング
    トレーニングコースの一覧をご覧ください。ここでは、対面式およびバーチャルトレーニングのカテゴリにおける参加可能なすべてのコースを参照できます。

    全てのトレーニングコースは、ユニバーサルロボットの認定トレーナーもしくは世界中の認定トレーニングパートナーによって行われます。
    対面式トレーニング - 講師指導
    ユニバーサルロボットの施設または認定トレーニングパートナーの施設で行われるトレーニングコースです。
    シミュレーターベースのトレーニング - 講師指導 NEW
    シミュレーション環境においてバーチャルで行われるトレーニングコースです。実際のロボットにアクセスできない場合でもご参加いただけます。
    バーチャルトレーニング - 講師指導
    貴社施設の実際のロボットにバーチャルでアクセスして行われるトレーニングコースです。
  • 無料のeラーニング
  • ビデオチュートリアル
  • 教育
  • 学習パス New
ログイン
アカウントを作成
概要に戻る

サービス&トラブルシューティングトレーニング

Universal Robots Academy Japan

本コースでの重要ポイント

ツールを使用し問題調査、トラブルシューティングの実施
UR協働ロボットのHWコンポーネントとSWアーキテクチャに関する深い知識
UR協働ロボットの安全システムに関する深い知識
ベストプラクティスに従ってトラブルシューティングを効果的に実施
実機によるサービス業務(ジョイント交換、コントローラー分解)のハンズオン
様々なキャリブレーション方式やFTPサーバー機能の理解
希望小売価格:1人2日 110,000円 (税抜100,000円)
お申込はUR販売代理店までお問合せ下さい

コース概要

2日間のトレーニングを通じて、URロボットの内部構造や定期メンテナンス方法が身に付きます。このトレーニングを修了しURサービスツールをご準備頂くと、お客様自身でロボットの分解修理ができるようになります。
エラーの発生原因や内部のソフトウェア構造、サポートファイルの調査方法を理解し今後のトラブルシューティングに役立てましょう。
トレーニング中には実機によるロボットアームとコントローラーの分解実習を行いますが、汚れることはほとんどございませんので私服で結構です。
このトレーニングに参加するには、コアトレーニングを修了している必要があります。
 
 
 
 
 
 
 
 

トレーニング主催者

ユニバーサルロボットでは、協働ロボットの潜在的な能力を最大限に活用するためにも適切なトレーニングが不可欠であると考えています。このため、ユニバーサルロボットは、多言語で無料e-Learningを簡単に利用できるグローバルラーニングプラットフォームの提供に加えて、世界の50カ所以上でクラス内およびバーチャルでのトレーニングを開催しており、随時その規模を拡大しています。

ユニバーサルロボット・アカデミーでは、お客様のニーズに応えるトレーニングコースを提供できるよう努めています。ロボットの実装方法と、その機能を最も効果的かつ生産に活用する方法の例を紹介します。

ユニバーサルロボットのトレーナーとトレーニング施設は、お客様のニーズと満足を確実に満たすために厳格なプロセスを経ています。当社は、トレーニングのゴールドスタンダードを設定することを目指しており、参加者がトレーニング体験を最大限に活用できるよう全力を尽くします。

近いうちにトレーニングでお会いできることを楽しみにしています。

重要情報

キャンセルポリシー

トレーニング開催日の5営業日より前にキャンセルされた場合、全額返金いたします。トレーニング開催日の5営業日より後にキャンセルされた場合、トレーニング料金の50%を請求させていただきます。参加者が事前のキャンセル無しに欠席された場合、全額を請求させていただきます。

トレーニング主催者の都合でトレーニングがキャンセルとなった場合、お支払額の全額を返金いたします。

申込ポリシー

トレーニングのお申込は、トレーニングの開催日から5営業日前まで受け付けております。この日以降の申込は一切お受けできません。


お申込
続行するには、ログイン するか アカウントを作成してください。
* 登録の期限は 2025-09-03 00:00
* キャンセルの期限は 2025-09-04 00:00
日付&時間
2025-09-11 09:30 - 2025-09-12 15:00
場所

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202
言語
Japanese
料金
1000 EUR 1名
席
6席中、空6席
トレーナー
Hidemasa Kimura
ロボットの種類
e-Series
クリックしてコースのリンクをコピー
Facebook LinkedIn

何名でお申し込みされますか?

  • 利用規約
    プライバシーポリシー
    クッキーポリシー
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025