無料のeラーニング 当社のトレーニング ウェビナー ビデオチュートリアル

Universal Robots A/S, Japan
Shiba 2 Chome Building, 14F, 2-28-8, Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014, Japan

T: 03 3452 1202
ur.japan@universal-robots.com

閉じる
Choose your language
 
  • 当社のトレーニング
    全てのトレーニング
    トレーニングコースの一覧をご覧ください。ここでは、対面式およびバーチャルトレーニングのカテゴリにおける参加可能なすべてのコースを参照できます。

    全てのトレーニングコースは、ユニバーサルロボットの認定トレーナーもしくは世界中の認定トレーニングパートナーによって行われます。
    対面式トレーニング - 講師指導
    ユニバーサルロボットの施設または認定トレーニングパートナーの施設で行われるトレーニングコースです。
    シミュレーターベースのトレーニング - 講師指導 NEW
    シミュレーション環境においてバーチャルで行われるトレーニングコースです。実際のロボットにアクセスできない場合でもご参加いただけます。
    バーチャルトレーニング - 講師指導
    貴社施設の実際のロボットにバーチャルでアクセスして行われるトレーニングコースです。
  • 無料のeラーニング
  • ビデオチュートリアル
  • 教育
  • 学習パス New
ログイン
アカウントを作成
概要に戻る

アドバンストレーニング

Universal Robots Academy Japan

本コースでの重要ポイント

実践的なプログラム方法、プログラム構造
Polyscopeの機能に関するより広範な知識
URScriptによるプログラミング
変数ウェイポイント、複数のTCPの使用方法
異なる座標系を使用するアプリケーションの構築(例:ビジョンシステム)
コンベアトラッキング機能
高度なアプリケーション向けの内蔵フォース/トルクセンサー制御
受講料:1人2日 100,000円
お申込はUR販売代理店までお問合せ下さい

コース概要

コアトレーニングを修了した方のみ受講可能です

アドバンストレーニングではPolyscopeのほとんどすべての機能を完全に理解し、使いこなせるようになります。

変数ウェイポイントとユーザー定義フィーチャーを使ってプログラム中のウェイポイントを削減し、プログラムのさらなる最適化を実現しましょう。

トレーニングではURの独自スクリプト、URScriptの基礎知識や自作関数の作成方法についてもご紹介します。さらにビジョンシステムとの連携に役立つ座標変換用の関数や、コンベヤトラッキングとフォース制御の応用についてもこちらのコースで理解することができます。

このコースを修了すれば、周辺環境が変化するようなアプリケーションにおけるロボットのプログラミングができるようになります。

アドバンストレーニングでは変数の型、関数といったプログラムの初歩的な単語や基礎的な知識(学校で習う程度)が求められます。
これらの内容はご理解頂いている前提でトレーニングを進めます。関数や関数の戻り値、変数の型や配列といった単語の意味が分からない場合は自習した上での参加を推奨します。

トレーニング主催者

ユニバーサルロボットでは、協働ロボットの潜在的な能力を最大限に活用するためにも適切なトレーニングが不可欠であると考えています。このため、ユニバーサルロボットは、多言語で無料eラーニングを簡単に利用できるグローバルラーニングプラットフォームの提供に加えて、世界の50カ所以上で対面式およびバーチャルのトレーニングを開催しており、現在もその分野を拡大しています。

トレーニングでお会いできることを楽しみにしています。

重要情報

キャンセルポリシー

トレーニング開催日の5営業日より前にキャンセルされた場合、全額返金いたします。トレーニング開催日の5営業日より後にキャンセルされた場合、トレーニング料金の50%を請求させていただきます。参加者が事前のキャンセル無しに欠席された場合、全額を請求させていただきます。

トレーニング主催者の都合でトレーニングがキャンセルとなった場合、お支払額の全額を返金いたします。

申込ポリシー

トレーニングのお申込は、トレーニングの開催日から5営業日前まで受け付けております。この日以降の申込は一切お受けできません。

その他のトレーニングオプション

In-Class
コアトレーニング
When & Where 2026-02-05 09:30 - 2026-02-06 17:00

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

12席中、空11席
In-Class
アドバンストレーニング
When & Where 2026-02-12 09:30 - 2026-02-13 17:00

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

12席中、空12席
In-Class
サービス & トラブルシューティングトレーニング
When & Where 2026-02-19 09:30 - 2026-02-19 17:00

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

6席中、空5席

お申込
* 登録の期限は 2023-05-09 00:00
* キャンセルの期限は 2023-05-09 00:00
その他のトレーニングオプション
日付&時間
2023-05-17 09:30 - 2023-05-18 17:00
場所

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202
言語
Japanese
料金
1000 JPY 1名
席
6席中1席空席
トレーナー
Takaaki Takeshita
ロボットの種類
e-Series
クリックしてコースのリンクをコピー
Facebook LinkedIn

何名でお申し込みされますか?

  • 利用規約
    プライバシーポリシー
    クッキーポリシー
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026