無料のeラーニング 当社のトレーニング ウェビナー ビデオチュートリアル

Universal Robots A/S, Japan
Shiba 2 Chome Building, 14F, 2-28-8, Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014, Japan

T: 03 3452 1202
ur.japan@universal-robots.com

閉じる
Choose your language
 
  • 当社のトレーニング
    全てのトレーニング
    トレーニングコースの一覧をご覧ください。ここでは、対面式およびバーチャルトレーニングのカテゴリにおける参加可能なすべてのコースを参照できます。

    全てのトレーニングコースは、ユニバーサルロボットの認定トレーナーもしくは世界中の認定トレーニングパートナーによって行われます。
    対面式トレーニング - 講師指導
    ユニバーサルロボットの施設または認定トレーニングパートナーの施設で行われるトレーニングコースです。
    シミュレーターベースのトレーニング - 講師指導 NEW
    シミュレーション環境においてバーチャルで行われるトレーニングコースです。実際のロボットにアクセスできない場合でもご参加いただけます。
    バーチャルトレーニング - 講師指導
    貴社施設の実際のロボットにバーチャルでアクセスして行われるトレーニングコースです。
  • 無料のeラーニング
  • ビデオチュートリアル
  • 教育
  • 学習パス New
ログイン
アカウントを作成
概要に戻る

コアトレーニング - バーチャル

Universal Robots Academy Japan

本コースでの重要ポイント

フルリモートで行う全く新しいトレーニング
安全コンセプトの理解、ロボットの適切な運用を理解
ピック・アンド・プレイス、パレタイジング、研磨、またはディスペンシングなど、いくつかの典型的なアプリケーション用プログラムの構築と最適化
お手持ちのセンサーやコンベアベルトなどの周辺機器の制御
オンラインで利用可能なツールや資料についてご紹介
受講料:1人2日 100,000円
お申込はUR販売代理店までお問合せ下さい

コース概要

コースを修了すると、ユニバーサルロボットの実践的なプログラミングスキルが身に付きます。

一般的なタスクを実現するプログラムを学ぶ中で、ロボットの操作を通してプログラムの最適化、プログラムフローとループ機能、パレタイジング、安全概念を理解できます。オンライン上で利用可能な技術情報についても紹介します。コース内のハンズオンでデバイスを操作するために、センサー、コンベア、LEDなどお手持ちの周辺機器を使っていただくことを推奨します。

要件

このトレーニングに参加する前に、URアカデミーで無料のeラーニング基礎レッスンを修了している必要があります。

  • このコースには、URの eシリーズ(UR3e / UR5e / UR10e / UR16e)とエンドエフェクタが必要です。
  • ロボット1台につき参加者は2人までです。
  • 詳細に関しては、必要条件ページをご参照ください。

登録後にトレーニングコースへのリンクを含むメールをお送りします。

メールには、トレーニングに関係する資料も添付しております。

トレーニング主催者

ユニバーサルロボットでは、協働ロボットの潜在的な能力を最大限に活用するためにも適切なトレーニングが不可欠であると考えています。このため、ユニバーサルロボットは、多言語で無料eラーニングを簡単に利用できるグローバルラーニングプラットフォームの提供に加えて、世界の50カ所以上で対面式およびバーチャルのトレーニングを開催しており、現在もその分野を拡大しています。

トレーニングでお会いできることを楽しみにしています。

重要情報

キャンセルポリシー

トレーニング開催日まで5営業日以上前にキャンセルされた場合、全額返金いたします。トレーニング開催日まで5営業日以内にキャンセルされた場合、トレーニング料金の50%を請求させていただきます。参加者が事前のキャンセル無しに欠席された場合、全額を請求させていただきます。

主催者の都合でトレーニングがキャンセルとなった場合、お支払額の全額を返金いたします。

申込ポリシー

トレーニングのお申込は、トレーニングの初日から5営業日前まで受け付けております。この日以降の申込は受け付けられません。

その他のトレーニングオプション

In-Class
サービス & トラブルシューティングトレーニング
When & Where 2025-08-21 09:30 - 2025-08-22 15:00

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

6席中、空6席
In-Class
コアトレーニング
When & Where 2025-07-10 09:30 - 2025-07-11 17:00

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

12席中、空12席
In-Class
サービス & トラブルシューティングトレーニング
When & Where 2025-07-24 09:30 - 2025-07-25 15:00

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

6席中1席空席

お申込
* 登録の期限は 2023-08-10 00:00 JST
* キャンセルの期限は 2023-08-10 00:00 JST
その他のトレーニングオプション
日付&時間
2023-08-24 09:30 - 2023-08-25 17:00 JST
場所

Online via video conference
言語
Japanese
料金
1000 EUR 1名
席
6席中、空6席
トレーナー
Yuichi Ozawa
ロボットの種類
e-Series
連絡先
Eメール: ur.japan@universal-robots.com
クリックしてコースのリンクをコピー
Facebook LinkedIn

何名でお申し込みされますか?

  • 利用規約
    プライバシーポリシー
    クッキーポリシー
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025