無料のeラーニング 当社のトレーニング ウェビナー ビデオチュートリアル

Universal Robots A/S, Japan
Shiba 2 Chome Building, 14F, 2-28-8, Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014, Japan

T: 03 3452 1202
ur.japan@universal-robots.com

閉じる
Choose your language
 
  • 当社のトレーニング
    全てのトレーニング
    トレーニングコースの一覧をご覧ください。ここでは、対面式およびバーチャルトレーニングのカテゴリにおける参加可能なすべてのコースを参照できます。

    全てのトレーニングコースは、ユニバーサルロボットの認定トレーナーもしくは世界中の認定トレーニングパートナーによって行われます。
    対面式トレーニング - 講師指導
    ユニバーサルロボットの施設または認定トレーニングパートナーの施設で行われるトレーニングコースです。
    シミュレーターベースのトレーニング - 講師指導 NEW
    シミュレーション環境においてバーチャルで行われるトレーニングコースです。実際のロボットにアクセスできない場合でもご参加いただけます。
    バーチャルトレーニング - 講師指導
    貴社施設の実際のロボットにバーチャルでアクセスして行われるトレーニングコースです。
  • 無料のeラーニング
  • ビデオチュートリアル
  • 教育
  • 学習パス New
ログイン
アカウントを作成
概要に戻る

コアトレーニング

Universal Robots Academy Japan

本コースでの重要ポイント

安全コンセプトの理解、ロボットの適切な運用
ピックアンドプレイス、パレタイジング、研磨や分注など、いくつかの典型的なアプリケーション用プログラムの構築や最適化
センサ、グリッパ、ベルトコンベアといった周辺機器の制御方法
プログラミングに役立つオンライン資料の理解
希望者には教示等特別教育修了証を発行
受講料:1人2日 80,000円
お申込はUR販売代理店までお問合せ下さい

コース概要

2日間のトレーニングを通じて、URロボットの実践的な知識と経験が身に付きます。ロボットを何度もプログラムし、周辺機器の操作や実際のアプリケーションに役立つプログラミングスキルについて学びましょう。

プログラムフローの最適化やパレタイジング動作がマスターできます。安全機能のコンセプトや役立つオンライン資料に関する理解も深まるでしょう。

トレーニングを修了し現場に戻れば、お持ちのロボットを使ってピックアンドプレイス、パレタイジングといったアプリケーションをご自身でプログラミングできるようになります。

このトレーニングに参加する前に、URアカデミーで無料のeラーニング基礎レッスンを修了している必要があります。トレーニングはeラーニング基礎レッスン履修済みの前提で行われます。

 
 
 
 
 
 
 
 

トレーニング主催者

ユニバーサルロボットでは、協働ロボットの潜在的な能力を最大限に活用するためにも適切なトレーニングが不可欠であると考えています。このため、ユニバーサルロボットは、多言語で無料eラーニングを簡単に利用できるグローバルラーニングプラットフォームの提供に加えて、世界の50カ所以上で対面式およびバーチャルのトレーニングを開催しており、現在もその分野を拡大しています。

トレーニングでお会いできることを楽しみにしています。

重要情報

キャンセルポリシー

トレーニング開催日の5営業日より前にキャンセルされた場合、全額返金いたします。トレーニング開催日の5営業日より後にキャンセルされた場合、トレーニング料金の50%を請求させていただきます。参加者が事前のキャンセル無しに欠席された場合、全額を請求させていただきます。日程の変更は1回のみ可能です。

トレーニング主催者の都合でトレーニングがキャンセルとなった場合、お支払額の全額を返金いたします。

申込ポリシー

トレーニングのお申込は、トレーニングの開催日から5営業日前まで受け付けております。この日以降の申込は一切お受けできません。

その他のトレーニングオプション

In-Class
コアトレーニング
When & Where 2025-08-28 09:30 - 2025-08-29 17:00

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

12席中、空10席
In-Class
サービス & トラブルシューティングトレーニング
When & Where 2025-08-21 09:30 - 2025-08-22 15:00

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

6席中、空5席
In-Class
コアトレーニング
When & Where 2025-09-04 09:30 - 2025-09-05 17:00

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

12席中、空12席

お申込
* 登録の期限は 2022-08-23 00:00
* キャンセルの期限は 2022-08-23 00:00
その他のトレーニングオプション
日付&時間
2022-08-31 09:30 - 2022-09-01 17:00
場所

Universal Robots A/S, Japan
東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル14F
日本

ur.japan@universal-robots.com
03-3452-1202
言語
Japanese
料金
1000 EUR 1名
席
6席中、空5席
トレーナー
Yuichi Ozawa
ロボットの種類
e-Series
クリックしてコースのリンクをコピー
Facebook LinkedIn

何名でお申し込みされますか?

  • 利用規約
    プライバシーポリシー
    クッキーポリシー
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025