無料のeラーニング 当社のトレーニング ウェビナー ビデオチュートリアル

Inaba Denki Sangyo Co., Ltd.
4-11-6, Chuo Nittochi Tanimachi Building 3F, Tanimachi, Chuo-ku
540-0012 Osaka, Japan

T: 06-7669-1781
Robot_support@gr-inaba.com

閉じる
Choose your language
 
  • 当社のトレーニング
    全てのトレーニング
    トレーニングコースの一覧をご覧ください。ここでは、対面式およびバーチャルトレーニングのカテゴリにおける参加可能なすべてのコースを参照できます。

    全てのトレーニングコースは、ユニバーサルロボットの認定トレーナーもしくは世界中の認定トレーニングパートナーによって行われます。
    対面式トレーニング - 講師指導
    ユニバーサルロボットの施設または認定トレーニングパートナーの施設で行われるトレーニングコースです。
    シミュレーターベースのトレーニング - 講師指導 NEW
    シミュレーション環境においてバーチャルで行われるトレーニングコースです。実際のロボットにアクセスできない場合でもご参加いただけます。
    バーチャルトレーニング - 講師指導
    貴社施設の実際のロボットにバーチャルでアクセスして行われるトレーニングコースです。
  • 無料のeラーニング
  • ビデオチュートリアル
  • 教育
  • 学習パス New
ログイン
アカウントを作成
概要に戻る

コアトレーニング

Inaba Denki Sangyo Co., Ltd.

本コースでの重要ポイント

安全性の概念を理解し、ロボットを安全に管理
ピック・アンド・プレイス、パレタイジング、研磨、またはディスペンシングなど、いくつかの典型的なアプリケーション用プログラムを構築し最適化
センサー、グリッパー、コンベアベルトなどの周辺機器に接続して操作
アプリケーションプログラミングの利用可能なオンラインツール及びリソースを理解

コース概要

2日間のコース後に、URロボットで実践体験を行います。ロボットを数回プログラミングし、通常の周辺装置(コンベアー、センサー、グリップ)の操作などの一般的な作業を実践します。ピック・アンド・プレイス・フローを最適化し、パレタイズを実施、安全に対するコンセプトの理解、さらにオンラインやその他のトレーニングコースを通じて利用可能な追加リソースを知ることができます。 自身のロボットに戻り、ピック・アンド・プレイス、パレタイズ、その他通常のアプリケーションプログラムを自分で作成できるようになります。

このトレーニングに参加する前に、URアカデミーで無料のeラーニング基礎レッスンを修了している必要があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トレーニング主催者

因幡電機産業 産機カンパニー

重要情報

キャンセルポリシー

キャンセル料金

◆開催日の5営業日まで:0%

◆開催日の4営業日から前日まで:受講費の50%

◆開催日当日: 受講費の100%

※主催者の都合でキャンセルとなった場合、全額返金いたします。

 

申込ポリシー

トレニーングのお申込は、開催日初日から10営業日前まで受け付けております。

この日以降の申込は受け付けられません。

その他のトレーニングオプション

In-Class
コアトレーニング
When & Where 2025-05-29 09:30 - 2025-05-30 17:00

因幡電機産業株式会社
大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル 3F
540-0012 大阪
日本

Robot_support@gr-inaba.com
06-7669-1781


Language Japanese

4席中、空4席
In-Class
コアトレーニング
When & Where 2025-06-05 09:30 - 2025-06-06 17:00

因幡電機産業株式会社
大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル 3F
540-0012 大阪
日本

Robot_support@gr-inaba.com
06-7669-1781


Language Japanese

4席中、空4席
In-Class
コアトレーニング
When & Where 2025-06-19 09:30 - 2025-06-20 17:00

因幡電機産業株式会社
大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル 3F
540-0012 大阪
日本

Robot_support@gr-inaba.com
06-7669-1781


Language Japanese

4席中、空4席

お申込
* 登録の期限は 2024-12-26 00:00
* キャンセルの期限は 2025-01-06 00:00
その他のトレーニングオプション
日付&時間
2025-01-09 09:30 - 2025-01-10 17:00
場所

因幡電機産業株式会社
大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル 3F
540-0012 大阪
日本

Robot_support@gr-inaba.com
06-7669-1781
言語
Japanese
料金
100000 JPY +消費税/ 1名
席
4席中、空3席
トレーナー
谷口 委宏
クリックしてコースのリンクをコピー
Facebook LinkedIn

何名でお申し込みされますか?

  • 利用規約
    プライバシーポリシー
    クッキーポリシー
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025