무료 e-러닝 교육 웨비나 비디오 튜토리얼

HRT Robotics Co., Ltd.
40, Geomdansunhwan-ro 6-gil, Buk-gu
41507 Daegu, Republic of Korea

T: +82-53-262-0995
mgkim@hrt-robotics.com

닫기
Choose your language
 
  • 교육
    모든 교육
    교육 과정의 모든 카탈로그를 살펴보세요. 현장 교육 및 온라인 교육의 모든 과정을 찾아보실 수 있습니다.

    Universal 시설에서 인증된 강사 또는 전 세계의 공인된 교육 파트너가 제공하는 온라인 교육 과정입니다.
    현장 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 Universal Robots 시설 또는 공인된 교육 파트너가 그들의 시설에서 강의합니다.
    시뮬레이터 기반 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 시뮬레이션 환경에서 가상으로 가르칩니다. 실제 로봇에 접근하는 것은 본 교육 과정 참여의 필수 요소는 아닙니다.
    가상 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 귀하의 시설에서 실제 로봇에 접근해 가상으로 가르칩니다.
  • 무료 e-러닝
  • 비디오 튜토리얼
  • 교육
  • 학습 경로
로그인
계정 생성
개요로 돌아가기

고급 교육

HRT Robotics Co., Ltd.

이 교육 과정의 주요 사항

전문적인 방식으로 프로그램을 만들고 구조화하십시오.
프로그램에서 여러 TCP로 작업
컨베이어 벨트로 로봇의 움직임을 추적하고 조정합니다.
URScript 프로그래밍 언어
통합 포스/토크 센서 및 포스 제어 기능을 사용하여 복잡한 응용 분야를 개발할 수 있습니다.
서로 다른 좌표계에서 위치 설정 및 이동
G-Code를 사용하여 로봇 프로그램 만들기
원격 TCP를 Linear, Circle 및 Toolpath Moves와 함께 사용
선택적: 경로 오프셋 기능 이해

수업 설명

등록하기 전 핵심 교육을 완료해야 합니다.

핵심 교육에서 얻은 지식을 심화하고 코봇을 프로그래밍할 때 더 복잡한 문제를 마스터할 수 있도록 고급 교육을 제공합니다. 이 과정에서는 또한 공인 트레이너의 지도하에 로봇에서 직접 이론적 내용을 실제 작업에 적용하게 됩니다. 본 과정은 코봇을 사용한 정교한 응용 분야에 대해 알아보고 자체 생산 공정에서 코봇의 구현을 평가하려는 사람들을 대상으로 합니다.

고급 교육을 완료하면 Universal Robot "사용자 인터페이스"의 모든 명령어를 완전히 이해하고 활용할 수 있습니다. 실제 응용 분야의 모든 기능을 이해 할 수 있습니다. 로봇의 적용 가능한 응용 분야가 가시화되고 구현 방법이 명확해집니다. 복잡한 응용 분야도 URScript, Toolpath 및 Remote TCP에 대한 심층적인 인사이트를 통해 고급 교육을 받은 후 구현할 수 있습니다. 컨베이어 트래킹 및 고급 포스 제어 또한 이 교육 과정에서 학습할 것입니다.

교육 제공자

㈜에이치알티로보틱스는 협동로봇, 자율이동로봇(AMR), 3D 프린팅 기술을 기반으로 다양한 산업의 자동화를 선도하는 스마트팩토리 전문 기업입니다.. 로봇 SI 구축부터 맞춤형 자동화 설비 개발까지 원스톱 솔루션을 제공하며 제조 현장의 효율성과 생산성 향상을 위한 기술 개발을 지속하고 있습니다..

또한 UR, MiR, Pickit 의 파트너십을 바탕으로 국내외 제조업체에 자동화 시스템을 공급해 왔으며, 자동차·2차전지·식품·제약·전자·디스플레이 등 여러 산업군에 최적화된 공정 자동화 구축 경험을 보유하고 있습니다.

중요 정보

환불 정책

첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.

교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.

등록 정책

해당 교육에 첫 교육 시작 20일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.


여기서 등록
진행하려면 로그인또는 계정 생성 을 하십시오.
* 등록 마감 기한은 2026-10-05 00:00
* 환불 마감 기한은 2026-10-05 00:00
날짜 & 시간
2026-10-12 10:30 - 2026-10-13 17:00
위치

HRT Robotics Co., Ltd.
40, Imi-ro, Uiwang-si
16006 Gyeonggi-do
Republic of Korea

mgkim@hrt-robotics.com
+82-31-8084-3919
언어
Korean
가격
400000 KRW 한 명당
좌석
8 중 8 자리가 있습니다.
강사
Seungki Heo
로봇 종류
e-Series
수업과정 링크를 복사하려면 여기를 클릭하세요
Facebook LinkedIn

몇 명을 등록하시겠습니까?

  • 이용약관
    개인 정보 보호 정책
    쿠키 정책
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026