무료 e-러닝 교육 웨비나 비디오 튜토리얼

HRT Robotics Co., Ltd.
40, Geomdansunhwan-ro 6-gil, Buk-gu
41507 Daegu, Republic of Korea

T: +82-53-262-0995
mgkim@hrt-robotics.com

닫기
Choose your language
 
  • 교육
    모든 교육
    교육 과정의 모든 카탈로그를 살펴보세요. 현장 교육 및 온라인 교육의 모든 과정을 찾아보실 수 있습니다.

    Universal 시설에서 인증된 강사 또는 전 세계의 공인된 교육 파트너가 제공하는 온라인 교육 과정입니다.
    현장 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 Universal Robots 시설 또는 공인된 교육 파트너가 그들의 시설에서 강의합니다.
    시뮬레이터 기반 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 시뮬레이션 환경에서 가상으로 가르칩니다. 실제 로봇에 접근하는 것은 본 교육 과정 참여의 필수 요소는 아닙니다.
    가상 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 귀하의 시설에서 실제 로봇에 접근해 가상으로 가르칩니다.
  • 무료 e-러닝
  • 비디오 튜토리얼
  • 교육
  • 학습 경로
로그인
계정 생성
개요로 돌아가기

PolyScope 5 핵심 교육

HRT Robotics Co., Ltd.

이 교육 과정의 주요 사항

안전 개념을 이해하고 로봇을 안전하게 운용
픽앤플레이스, 팔레타이징, 폴리싱 또는 디스펜싱과 같은 몇몇 대표 어플리케이션에 대한 프로그램을 구축 및 최적화
센서, 그리퍼 또는 컨베이어 벨트와 같은 주변 장치를 연결 및 운용
어플리케이션 프로그래밍에 도움이 되는 온라인 툴 및 자원 인식

수업 설명

2일 과정을 마치면 UR 로봇을 실제로 다루게 됩니다. 일반적인 주변 장치(컨베이어, 센서, 그리퍼)의 작동을 포함하여 일반적인 작업을 수행하기 위해 로봇을 여러 번 프로그래밍해야 합니다. 픽앤플레이스를 최적화하고 팔레타이징을 수행하며 안전 개념을 이해하고 온라인 및 기타 교육 과정을 통해 적용 가능한 추가 리소스를 확인할 수 있습니다. 본인의 로봇에서 픽앤플레이스, 팔레타이징 및 기타 일반적인 애플리케이션 프로그램을 직접 만들 수 있습니다.

이 교육에 참여하기 전에 UR 아카데미 무료 e-러닝 핵심 과정을 완료하시기 바랍니다.

교육 제공자

㈜에이치알티로보틱스는 협동로봇, 자율이동로봇(AMR), 3D 프린팅 기술을 기반으로 다양한 산업의 자동화를 선도하는 스마트팩토리 전문 기업입니다.. 로봇 SI 구축부터 맞춤형 자동화 설비 개발까지 원스톱 솔루션을 제공하며 제조 현장의 효율성과 생산성 향상을 위한 기술 개발을 지속하고 있습니다..

또한 UR, MiR, Pickit 의 파트너십을 바탕으로 국내외 제조업체에 자동화 시스템을 공급해 왔으며, 자동차·2차전지·식품·제약·전자·디스플레이 등 여러 산업군에 최적화된 공정 자동화 구축 경험을 보유하고 있습니다.

중요 정보

환불 정책

첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.

교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.

등록 정책

해당 교육에 첫 교육 시작 20일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.


여기서 등록
진행하려면 로그인또는 계정 생성 을 하십시오.
* 등록 마감 기한은 2026-07-06 00:00
* 환불 마감 기한은 2026-07-06 00:00
날짜 & 시간
2026-07-13 10:30 - 2026-07-14 17:00
위치

HRT Robotics Co., Ltd.
40, Geomdansunhwan-ro 6-gil, Buk-gu
41507 Daegu
Republic of Korea

mgkim@hrt-robotics.com
+82-53-262-0995
언어
Korean
가격
400000 KRW 한 명당
좌석
12 중 12 자리가 있습니다.
강사
Kyuhwan Kim
로봇 종류
e-Series
수업과정 링크를 복사하려면 여기를 클릭하세요
Facebook LinkedIn

몇 명을 등록하시겠습니까?

  • 이용약관
    개인 정보 보호 정책
    쿠키 정책
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026