Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

HMI-MBS
22 Route de Gien
45110 Saint Martin d'Abbat, France

T:
contact@hmi-mbs.fr

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora NEW
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne Nowość
Zaloguj się
Załóż konto
Powrót do informacji ogólnych

CORE TRAINING

HMI-MBS

Key take-aways from this course

Manage the robot safely understanding safety concepts
Build and optimize programs for several typical applications such as pick & place, palletizing, polishing or dispensing
Connect and handle peripheral equipment, such as sensors, grippers or conveyor belts
Know the online tools and resources available to help with application programming

Course description

After the 2-day course, you will have hands-on experience with a UR robot. You will have programmed the robot several times to perform common tasks, including the operation of common peripherals (conveyors, sensors, grippers). You will be able to optimize a pick and place flow, perform palletization, understand safety concepts, and know the additional resources available to them both online and through other training courses. You will be ready to return to your own robot and create pick and place, palletization, and other common application programs on your own.

You must have completed the UR Academy free e-Learning Core Track before attending this training.

 
 
 
 
 
 
 
 

Training provider

At Universal Robots we believe that proper training is essential when it comes to getting your collaborative robots to perform to their full potential. For this reason, Universal Robots is offering a global learning platform with easy access to online training in multiple languages, as well as in-class training courses in more than 50 locations around the world – and still expanding the field.

We, as Authorized Training Partner, strive to make our training courses fit your needs. We give you examples on how you can implement your robot and new features into your production most effectively.

Our Trainers and training facilities are approved and certified by Universal Robots Academy, so you are guaranteed to be getting the best and most valuable training possible from us.

We are looking forward to seeing you at one of our trainings soon.

Practical information

Cancellation Policy

If cancellation is received more than 5 business days before the first day of the Training a full refund will be granted. If cancellation is received less than 5 business days before the training, the participant will be charged 50% of the activity fee. In case of a participant not showing up for a training without prior cancellation, the full amount will be charged.

In the event that a Training is cancelled by the Training Provider a full refund of any paid amounts will be granted.

Registration Policy

The Trainings will be open for registration up until 5 business days before the first day of the training. After this date, no further registrations will be accepted.

Other Training Options

In-Class
Operator – szkolenie praktyczne
When & Where 2025-09-25 09:00 - 2025-09-25 17:00

HMI-MBS
27 Route de Rochevreux
45110 Saint Martin d'Abbat
France

contact@hmi-mbs.fr

Typ robota e-Series

Language French

8 seats available out of 8
In-Class
Operator – szkolenie praktyczne
When & Where 2025-10-06 09:00 - 2025-10-06 17:00

HMI-MBS
27 Route de Rochevreux
45110 Saint Martin d'Abbat
France

contact@hmi-mbs.fr

Typ robota e-Series

Language French

8 seats available out of 8
In-Class
Szkolenie podstawowe
When & Where 2025-10-13 09:00 - 2025-10-14 17:30

HMI-MBS
27 Route de Rochevreux
45110 Saint Martin d'Abbat
France

contact@hmi-mbs.fr

Typ robota e-Series

Language French

3 seats available out of 8

Register here
* Registration deadline is 2025-02-10 00:00
* Cancellation deadline is 2025-02-10 00:00
Other Training Options
Date & time
2025-02-17 09:00 - 2025-02-18 17:00
Location

HMI-MBS
27 Route de Rochevreux
45110 Saint Martin d'Abbat
France

contact@hmi-mbs.fr
Language
French
Price
1000 EUR plus VAT per person
Seats
8 seats available out of 8
Trainer
Julien Hamon
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

Ilu uczestników chciałbyś zarejestrować?

  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025