Formation en ligne gratuite Nos formations Webinaires Tutoriels vidéo

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Fermer
Choose your language
 
  • Nos formations
    Toutes les formations
    Consultez tout notre catalogue de cours de formations. Vous trouverez ici tous les cours disponibles dans les catégories Formation en classe et Formation virtuelle.

    Tous les cours de formation sont dirigés par des formateurs certifiés des bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés du monde entier.
    Formation en classe - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés dans les bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés dans leurs bureaux.
    Formation basée sur un simulateur - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés virtuellement dans un environnement simulé. L’accès à un vrai robot n’est pas requis pour participer.
    Formation virtuelle - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés virtuellement nécessitant un accès à un vrai robot dans votre bureau.
  • Formation en ligne gratuite
  • Tutoriels vidéo
  • Enseignement
  • Parcours d’apprentissage
Connexion
Créer un compte
Parcours d’apprentissage
Palettisation
Étape 2 sur 7

Disposition des cellules et test d’accessibilité

De quel robot avez-vous besoin pour votre station de palettisation ? Et où placez-vous la ou les palettes et le robot ? Comment s’assurer que le robot est capable d’atteindre toutes les positions sur la palette ? 

Dans cette étape, vous apprendrez les meilleures pratiques de disposition de cellules pour vous permettre de créer une première ébauche de votre propre station de palettisation. 

Vous apprendrez également à effectuer un test d’accessibilité dans un outil de simulation pour vérifier que le robot peut atteindre toutes les couches et positions sur la palette et que le robot n’entre en collision avec aucun objet. Le test d’accessibilité vous aide également à déterminer le type de préhenseur dont vous avez besoin, et si vous avez besoin d’un 7e axe. 

Étape précédente
|
Suivant étape
Objectifs de l’étape
  • Créer une première ébauche de station de palettisation
  • Effectuer un test d’accessibilité pour vérifier que le robot peut atteindre toutes les couches et positions

Téléchargements

Pour cette étape, vous aurez besoin des fichiers suivants
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.

Modules

Terminé En cours Non démarré Bientôt disponible
Procédure pas à pas

2.1. Bonnes pratiques de disposition de cellules

Comment vous assurer que votre cellule robotique occupe le moins d’espace possible ? Où placez-vous vos palettes et votre robot ? Et comment votre préhenseur doit-il être monté ? Dans cette vidéo, Guillermo partage conseils et astuces pour configurer la disposition de votre cellule de palettisation.
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.
Matières clés
  • Schéma de disposition
  • Positionnement des palettes
  • Assemblage du robot
  • Montage du préhenseur
Terminé En cours Non démarré Bientôt disponible
Procédure pas à pas

2.2. La théorie du test d’accessibilité

Ce tutoriel décrit un test d’accessibilité et présente son but. En outre, il explique tous les problèmes potentiels que vous devez vérifier lors d’un test d’accessibilité.
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.
Matières clés
  • Accessibilité à toutes les positions
  • Détecter les collisions
  • Besoin du 7e axe
Terminé En cours Non démarré Bientôt disponible
Pratique

2.3. Cas client - partie 2 : disposition de cellules et test d’accessibilité

Dans la deuxième partie de ce cas client, Guillermo vous présente le processus de conception d’une disposition de cellules dans un outil de simulation 3D où il effectue des tests d’accessibilité pour différents produits, palettes et positions.
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.
Matières clés
  • Disposition de cellules 3D
  • Test d’accessibilité
  • Conception et montage du préhenseur

Liens connexes

Logiciel de simulation Visual Components
Visual Components est un logiciel de simulation utilisé pour la conception, la planification et la simulation de dispositions. Vous pouvez facilement insérer une large gamme de composants, notamment des bandes transporteuses, des machines à commande numérique, des robots UR, des outils robotisés et plus encore, à partir d’un catalogue numérique en faisant un simple glisser-déposer dans l’environnement 3D.
Simulateur RoboDK
RoboDK est un simulateur conçu pour les robots industriels et la programmation de robots. Il vous permet de programmer des robots en dehors de l’environnement de production et de créer un environnement virtuel pour simuler diverses applications.
Configurateur de palettisation Robotiq
Le configurateur de palettisation Robotiq fournit une disposition de cellules prédéfinie à l’aide de la solution de palettisation Robotiq. Il vous permet également de modifier des paramètres spécifiques et de vérifier la compatibilité.
Simulateur Rocketfarm
La plateforme ultime pour gérer les robots de palettisation est MyRobot.cloud. Grâce à la technologie des jumeaux numériques et à notre logiciel Pally, vous pouvez simuler, analyser et prédire des scénarios réels. Cette approche réduit l’incertitude et minimise les risques associés aux investissements dans les robots. Plongez dans la commodité et l’efficacité qu’offre Pally pour un voyage robotisé fluide.

Vérification des objectifs

Vérifiez si vous avez atteint tous les objectifs de cette étape et si vous avez tout ce dont vous avez besoin pour continuer.

  • Créer une première ébauche de station de palettisation
  • Effectuer un test d’accessibilité pour vérifier que le robot peut atteindre toutes les couches et positions

Suivant étape :

3. Choix et test du préhenseur

Une fois votre station de palettisation en place et le test d’accessibilité réalisé, l’étape suivante consiste à choisir un préhenseur qui fonctionne bien avec les matériaux que vous palettisez. 

Dans cette étape, vous apprendrez comment fonctionnent les différents systèmes de préhension, quels matériaux conviennent à leur utilisation et pourquoi il est essentiel d’effectuer un test de préhension avant d’acquérir un préhenseur. 

Continuer le parcours
  • Conditions générales
    Politique de confidentialité
    Politique sur les cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026