Formation en ligne gratuite Nos formations Webinaires Tutoriels vidéo

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Fermer
Choose your language
 
  • Nos formations
    Toutes les formations
    Consultez tout notre catalogue de cours de formations. Vous trouverez ici tous les cours disponibles dans les catégories Formation en classe et Formation virtuelle.

    Tous les cours de formation sont dirigés par des formateurs certifiés des bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés du monde entier.
    Formation en classe - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés dans les bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés dans leurs bureaux.
    Formation basée sur un simulateur - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés virtuellement dans un environnement simulé. L’accès à un vrai robot n’est pas requis pour participer.
    Formation virtuelle - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés virtuellement nécessitant un accès à un vrai robot dans votre bureau.
  • Formation en ligne gratuite
  • Tutoriels vidéo
  • Enseignement
  • Parcours d’apprentissage
Connexion
Créer un compte
Retour à l’aperçu général

Cours d'application e-Series

Les cours d’application permettent d’acquérir des connaissances et des compétences spécifiques applicables à des applications telles que le vissage, le conditionnement ou encore le chargement/déchargement de machines.

Navigateur et paramètres recommandés. Nous recommandons d’utiliser la dernière version de Microsoft Edge ou Google Chrome pour afficher les modules de e-Learning. JavaScript doit être activé.


Modules
12. Palettisation
Apprenez à utiliser le modèle de palette pour créer facilement un programme de palettisation avec di…
15m Accéder au Parcours de formation sur la palettisation (Contenu disponible en anglais uniquement)

12. Palettisation

Apprenez à utiliser le modèle de palette pour créer facilement un programme de palettisation avec différents modèles, plusieurs couches et des séparateurs entre les couches.
La langue de la formation est définie sur: French Modifier la langue
Matières clés
Modèle de palette
Couches
Motifs
Séparateur
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.
13. Vissage
Apprenez à utiliser un tournevis externe avec un robot UR. Vous pouvez télécharger l’ensemble du pr…
13m

13. Vissage

Apprenez à utiliser un tournevis externe avec un robot UR.

Vous pouvez télécharger l’ensemble du programme « Vissage » pour URsim en cliquant sur le lien « Télécharger » ci-dessous.
La langue de la formation est définie sur: French Modifier la langue
Matières clés
Communication entre le robot UR et le tournevis
Commande Vissage
PCO et orientation
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.
14. Chargement de machines
Dans ce module, vous apprendrez comment fonctionnent les préhenseurs doubles pour une efficacité max…
25m

14. Chargement de machines

Dans ce module, vous apprendrez comment fonctionnent les préhenseurs doubles pour une efficacité maximale et comment configurer les signaux nécessaires entre le robot et la machine CNC. Enfin, vous apprendrez comment créer un programme de chargement de machines flexible qui peut gérer toutes les situations possibles : décharger et charger la machine simultanément, charger la machine sans décharger d’abord une pièce terminée ou se contenter de décharger la machine lorsqu’il n’y a pas de nouvelle pièce à charger dans la machine.

Vous pouvez télécharger l’ensemble du programme « Chargement de machines» pour URsim en cliquant sur le lien « Télécharger » ci-dessous.
La langue de la formation est définie sur: French Modifier la langue
Matières clés
Doubles préhenseurs/d/ PCOs
Communication entre le robot et la machine
Sous-programmes
Déroulement du programme flexible qui peut gérer toutes les situations possibles
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.

Félicitations !

Vous avez terminé tous les modules de cette voie de formation en ligne. Pourquoi ne pas passer à la prochaine voie ou suivre un cours de formation ?

Pour en savoir plus, assistez à l’un de nos cours de formation
Accéder à la présentation de la formation en ligne gratuite
  • Conditions générales
    Politique de confidentialité
    Politique sur les cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026