Formation en ligne gratuite Nos formations Webinaires Tutoriels vidéo

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Fermer
Choose your language
 
  • Nos formations
    Toutes les formations
    Consultez tout notre catalogue de cours de formations. Vous trouverez ici tous les cours disponibles dans les catégories Formation en classe et Formation virtuelle.

    Tous les cours de formation sont dirigés par des formateurs certifiés des bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés du monde entier.
    Formation en classe - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés dans les bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés dans leurs bureaux.
    Formation basée sur un simulateur - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés virtuellement dans un environnement simulé. L’accès à un vrai robot n’est pas requis pour participer.
    Formation virtuelle - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés virtuellement nécessitant un accès à un vrai robot dans votre bureau.
  • Formation en ligne gratuite
  • Tutoriels vidéo
  • Enseignement
  • Parcours d’apprentissage
Connexion
Créer un compte
Retour à l’aperçu général

Cours avancés e-Series

Les cours avancés repartent des compétences apprises dans les cours de base, et enseignent des sujets plus complexes. Si vous ne savez pas encore commander un robot UR, nous vous recommandons fortement de terminer les modules des cours de base avant de suivre ces cours avancés.

Navigateur et paramètres recommandés. Nous recommandons d’utiliser la dernière version de Microsoft Edge ou Google Chrome pour afficher les modules de e-Learning. JavaScript doit être activé.


Modules
9. Deroulement du programme
Dans ce module, vous apprendrez comment utiliser des variables et des énoncés si pour créer un dérou…
16m

9. Deroulement du programme

Dans ce module, vous apprendrez comment utiliser des variables et des énoncés si pour créer un déroulement non linéaire plus avancé du programme.
La langue de la formation est définie sur: French Modifier la langue
Matières clés
Variables
Sinon-si
Entrée opérateur
Sous-programmes
Si-sinon
Éditeur d’expression
Pop-up
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.
10. Coordonnées de la fonction
Dans ce module, vous apprendrez comment créer des systèmes de coordonnées définis par l’utilisateur,…
13m

10. Coordonnées de la fonction

Dans ce module, vous apprendrez comment créer des systèmes de coordonnées définis par l’utilisateur, programmer des points de passage relatifs à un système de coordonnées et déplacer le robot dans différents systèmes de coordonnées.
La langue de la formation est définie sur: French Modifier la langue
Matières clés
Coordonnées de la fonction
Déplacer une fonction
Déplacer le robot par rapport à la fonction
Créer une fonction
Aligner le robot avec la fonction
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.
11. Contrôle de force
Dans ce module, vous apprendrez comment appliquer le modèle de force du robot pour appliquer une for…
12m

11. Contrôle de force

Dans ce module, vous apprendrez comment appliquer le modèle de force du robot pour appliquer une force dans un ou plusieurs sens. La fonctionnalité de force est très utile pour de nombreuses applications comme le polissage, l’ébavurage et le montage.
La langue de la formation est définie sur: French Modifier la langue
Matières clés
Contrôle de force
Ébavurage
Polissage
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.

Félicitations !

Vous avez terminé tous les modules de cette voie de formation en ligne. Pourquoi ne pas passer à la prochaine voie ou suivre un cours de formation ?

Pour en savoir plus, assistez à l’un de nos cours de formation
Accéder à la présentation de la formation en ligne gratuite
  • Conditions générales
    Politique de confidentialité
    Politique sur les cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026