무료 e-러닝 교육 웨비나 비디오 튜토리얼

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2, 230, rue du Chanoit
25490 Allenjoie, France

T: +33(0)3 63 38 80 11
formation@sysaxes.com

닫기
Choose your language
 
  • 교육
    모든 교육
    교육 과정의 모든 카탈로그를 살펴보세요. 현장 교육 및 온라인 교육의 모든 과정을 찾아보실 수 있습니다.

    Universal 시설에서 인증된 강사 또는 전 세계의 공인된 교육 파트너가 제공하는 온라인 교육 과정입니다.
    현장 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 Universal Robots 시설 또는 공인된 교육 파트너가 그들의 시설에서 강의합니다.
    시뮬레이터 기반 교육 - 강사 주도 NEW
    교육 과정은 시뮬레이션 환경에서 가상으로 가르칩니다. 실제 로봇에 접근하는 것은 본 교육 과정 참여의 필수 요소는 아닙니다.
    가상 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 귀하의 시설에서 실제 로봇에 접근해 가상으로 가르칩니다.
  • 무료 e-러닝
  • 비디오 튜토리얼
  • 교육
  • 학습 경로 신규
로그인
계정 생성
개요로 돌아가기

ADVANCED TRAINING

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE

Key take-aways from this course

Create and structure your programs in a professional manner
In-depth knowledge of functions in UR User Interface
URScript programming language
Work with variable positions and multiple TCPs
Referencing and shift positions on different coordinate systems for e.g. artificial vision applications
Track and coordinate the movement of the robot with conveyor belts
Use the integrated force/torque sensor for developing complex applications using the force feedback

Course description

L’inscription nécessite d’avoir déjà terminé la formation de base en classe, en virtuel ou sur simulateur.

Lorsque vous aurez terminé le cours avancé, vous serez en mesure de comprendre et d'utiliser pleinement toutes les commandes de l '«interface utilisateur» d'Universal Robots. Vous pourrez également mieux optimiser votre application et réduire le nombre de waypoints utilisés en utilisant des waypoints variables et des fonctionnalités définies par l'utilisateur. Cette dernière fonction peut vous aider à aligner le mouvement du robot sur l'installation ou l'environnement. Le suivi des convoyeurs et le contrôle avancé de la force seront également explorés dans ce cours de formation. Ce cours permet à chaque développeur de déployer des applications prenant en compte davantage de variables environnementales.

Training provider

Chez Universal Robots, nous pensons qu'une formation appropriée est essentielle pour que vos robots collaboratifs fonctionnent à leur plein potentiel. Pour cette raison, Universal Robots propose une plate-forme d'apprentissage mondiale avec un accès facile à la formation en ligne dans plusieurs langues, ainsi que des cours de formation en classe dans plus de 50 sites à travers le monde - et continue d'étendre le domaine.

En tant que partenaire de formation agréé, nous nous efforçons de faire en sorte que nos cours de formation répondent à vos besoins. Nous vous donnons des exemples sur la façon dont vous pouvez implémenter votre robot et de nouvelles fonctionnalités dans votre production le plus efficacement possible.

Nos formateurs et nos centres de formation sont approuvés et certifiés par Universal Robots Academy, vous êtes donc assuré de recevoir la meilleure et la plus précieuse formation possible de notre part.

Nous sommes impatients de vous voir bientôt à l'une de nos formations.

Practical information

Politique d'annulation

Si l'annulation est reçue plus de 5 jours ouvrables avant le premier jour de la formation, un remboursement complet sera accordé. Si l'annulation est reçue moins de 5 jours ouvrables avant la formation, le participant sera facturé 50% des frais d'activité. Dans le cas où un participant ne se présente pas à une formation sans annulation préalable, le montant total sera facturé.

Dans le cas où une formation est annulée par le fournisseur de formation, un remboursement complet de tout montant payé sera accordé.

Politique d'inscription

Les formations seront ouvertes à l'inscription jusqu'à 3 jours ouvrables avant le premier jour de la formation. Après cette date, aucune autre inscription ne sera acceptée.


Register here
Please 로그인 or 계정 생성 to proceed.
* Registration deadline is 2026-12-02 12:00 AM
* Cancellation deadline is 2026-12-02 12:00 AM
Date & time
2026-12-10 8:30 AM - 2026-12-11 4:30 PM
Location

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2
230, rue du Chanoit
25490 ALLENJOIE
France

formation@sysaxes.com
+33(0)3 63 38 80 11
Language
French
Price
1200 EUR plus VAT per person
Seats
6 seats available out of 6
Trainer
Stéfen Etienne
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

몇 명을 등록하시겠습니까?

  • 이용약관
    개인 정보 보호 정책
    쿠키 정책
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025