Formation en ligne gratuite Nos formations Webinaires Tutoriels vidéo

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2, 230, rue du Chanoit
25490 Allenjoie, France

T: +33(0)3 63 38 80 11
formation@sysaxes.com

Fermer
Choose your language
 
  • Nos formations
    Toutes les formations
    Consultez tout notre catalogue de cours de formations. Vous trouverez ici tous les cours disponibles dans les catégories Formation en classe et Formation virtuelle.

    Tous les cours de formation sont dirigés par des formateurs certifiés des bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés du monde entier.
    Formation en classe - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés dans les bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés dans leurs bureaux.
    Formation basée sur un simulateur - Dirigée par un instructeur NEW
    Cours de formation enseignés virtuellement dans un environnement simulé. L’accès à un vrai robot n’est pas requis pour participer.
    Formation virtuelle - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés virtuellement nécessitant un accès à un vrai robot dans votre bureau.
  • Formation en ligne gratuite
  • Tutoriels vidéo
  • Enseignement
  • Parcours d’apprentissage Nouveau
Connexion
Créer un compte
Retour à l’aperçu général

FORMATION AVANCÉE

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE

Points clés à retenir de ce cours

Créer et structurer vos programmes de façon professionnelle.
Connaissance approfondie des fonctions de l’interface utilisateur UR.
Langage de programmation URScript.
Travailler avec des positions variables et plusieurs PCO.
Référencement et décalage des positions sur différents systèmes de coordonnées pour des applications de vision artificielle, par exemple.
Suivre et coordonner le mouvement du robot à l’aide de bandes transporteuses.
Utiliser le capteur de force/couple intégré pour le développement d’applications complexes à l’aide du retour de force.

Description du cours

L’inscription nécessite d’avoir déjà terminé la formation de base en classe, en virtuel ou sur simulateur.

Une fois le cours avancé terminé, vous aurez acquis une compréhension complète et vous serez en mesure d’utiliser toutes les commandes dans « l’interface utilisateur » d’Universal Robots. Vous pourrez aussi mieux optimiser votre application et réduire le nombre de points de passage employés en utilisant des points de passages variables et des fonctions définies par l’utilisateur. La dernière fonction peut vous aider à ajuster le déplacement du robot en fonction de l’installation ou de l’environnement. Le suivi du convoyeur et le contrôle de force avancé seront aussi évoqués dans ce cours de formation. Ce cours permettra à tout développeur de déployer des applications qui prennent en compte plus de variables environnementales.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fournisseur de formation

Chez Universal Robots, nous pensons qu’une formation adéquate est essentielle pour permettre à vos robots collaboratifs d’atteindre leur plein potentiel. C’est pourquoi Universal Robots offre une plate-forme d’apprentissage mondiale avec un accès facile à la formation en ligne en plusieurs langues, ainsi qu’à des cours de formation en classe dans plus de 50 sites à travers le monde, et continue d’étendre ce domaine.

En tant que partenaire de formation agréé, nous nous efforçons d’adapter nos formations à vos besoins. Nous vous donnons des exemples sur la façon la plus efficace d’exécuter votre robot et d’appliquer les nouvelles fonctionnalités à votre production.

Nos formateurs et centres de formation sont agréés et certifiés par Universal Robots Academy, ce qui vous garantit la meilleure et la plus précieuse formation possible de notre part.

Nous avons hâte de vous voir bientôt à l’une de nos formations.

Informations pratiques

Politique d’annulation

Si une demande d’annulation est reçue plus de 5 jours ouvrables avant le premier jour de la formation, le participant sera remboursé intégralement. Toutefois, si elle est reçue moins de 5 jours ouvrables avant la formation, le participant sera facturé 50 % du montant de l’activité. Dans le cas où un participant ne se présente pas à une formation sans annulation préalable, le montant total lui sera facturé.

Dans le cas où une formation est annulée par le fournisseur de formation, les participants seront remboursés intégralement de tout montant versé.

Politique d’inscription

Vous pourrez vous inscrire aux formations jusqu’à 3 jours ouvrables avant le premier jour de la formation. Passée cette date, aucune autre inscription ne sera acceptée.


Inscrivez-vous ici
Veuillez vous Connexion ou Créer un compte pour continuer.
* La date limite d’inscription est le 2025-07-03 12:00 AM
* La date limite d’annulation est le 2025-07-03 12:00 AM
Date et heure
2025-07-10 8:30 AM - 2025-07-11 4:30 PM
Lieu

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2
230, rue du Chanoit
25490 ALLENJOIE
France

formation@sysaxes.com
+33(0)3 63 38 80 11
Langue
French
Prix
1200 EUR hors TVA par personne
Places
5 places disponibles sur 6
Formateur
Joseph Birardi
Cliquez pour copier le lien du cours
Facebook LinkedIn

Combien de participants souhaitez-vous inscrire ?

  • Conditions générales
    Politique de confidentialité
    Politique sur les cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025