Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2, 230, rue du Chanoit
25490 Allenjoie, France

T: +33(0)3 63 38 80 11
formation@sysaxes.com

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

ADVANCED TRAINING

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE

Key take-aways from this course

Create and structure your programs in a professional manner
In-depth knowledge of functions in UR User Interface
URScript programming language
Work with variable positions and multiple TCPs
Referencing and shift positions on different coordinate systems for e.g. artificial vision applications
Track and coordinate the movement of the robot with conveyor belts
Use the integrated force/torque sensor for developing complex applications using the force feedback

Course description

L’inscription nécessite d’avoir déjà terminé la formation de base en classe, en virtuel ou sur simulateur.

Lorsque vous aurez terminé le cours avancé, vous serez en mesure de comprendre et d'utiliser pleinement toutes les commandes de l '«interface utilisateur» d'Universal Robots. Vous pourrez également mieux optimiser votre application et réduire le nombre de waypoints utilisés en utilisant des waypoints variables et des fonctionnalités définies par l'utilisateur. Cette dernière fonction peut vous aider à aligner le mouvement du robot sur l'installation ou l'environnement. Le suivi des convoyeurs et le contrôle avancé de la force seront également explorés dans ce cours de formation. Ce cours permet à chaque développeur de déployer des applications prenant en compte davantage de variables environnementales.

Training provider

Chez Universal Robots, nous pensons qu'une formation appropriée est essentielle pour que vos robots collaboratifs fonctionnent à leur plein potentiel. Pour cette raison, Universal Robots propose une plate-forme d'apprentissage mondiale avec un accès facile à la formation en ligne dans plusieurs langues, ainsi que des cours de formation en classe dans plus de 50 sites à travers le monde - et continue d'étendre le domaine.

En tant que partenaire de formation agréé, nous nous efforçons de faire en sorte que nos cours de formation répondent à vos besoins. Nous vous donnons des exemples sur la façon dont vous pouvez implémenter votre robot et de nouvelles fonctionnalités dans votre production le plus efficacement possible.

Nos formateurs et nos centres de formation sont approuvés et certifiés par Universal Robots Academy, vous êtes donc assuré de recevoir la meilleure et la plus précieuse formation possible de notre part.

Nous sommes impatients de vous voir bientôt à l'une de nos formations.

Practical information

Politique d'annulation

Si l'annulation est reçue plus de 5 jours ouvrables avant le premier jour de la formation, un remboursement complet sera accordé. Si l'annulation est reçue moins de 5 jours ouvrables avant la formation, le participant sera facturé 50% des frais d'activité. Dans le cas où un participant ne se présente pas à une formation sans annulation préalable, le montant total sera facturé.

Dans le cas où une formation est annulée par le fournisseur de formation, un remboursement complet de tout montant payé sera accordé.

Politique d'inscription

Les formations seront ouvertes à l'inscription jusqu'à 3 jours ouvrables avant le premier jour de la formation. Après cette date, aucune autre inscription ne sera acceptée.


Register here
Please Anmelden or Konto erstellen to proceed.
* Registration deadline is 2026-10-09 12:00 AM
* Cancellation deadline is 2026-10-09 12:00 AM
Date & time
2026-10-15 8:30 AM - 2026-10-16 4:30 PM
Location

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2
230, rue du Chanoit
25490 ALLENJOIE
France

formation@sysaxes.com
+33(0)3 63 38 80 11
Language
French
Price
1200 EUR plus VAT per person
Seats
6 seats available out of 6
Trainer
Joseph Birardi
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025