Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw, Poland

T: +22 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora NEW
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne Nowość
Zaloguj się
Załóż konto
Powrót do informacji ogólnych

PolyScope X Wprowadzenie

Elmark Automatyka

Najważniejsze korzyści z tego kursu

Wprowadzenie do PolyScope X
Ustawianie i konfiguracja aplikacji
Podstawy programowania robotów
Korzystanie z modułów i funkcji
Integracja urządzeń peryferyjnych
Przegląd ekranu operatora
Pierwsze kroki z PolyScope X

Opis kursu

W tym półdniowym wprowadzeniu do PolyScope X uzyskasz kompleksowy przegląd nowego oprogramowania Universal Robots i jego kluczowych układów. 

Sesja poprowadzi Cię przez podstawy konfiguracji i programowania aplikacji, pomagając w tworzeniu prostych zadań przy jednoczesnym zapoznaniu się z interfejsem. Dowiesz się, jak pracować z modułami i funkcjami, a także jak integrować i obsługiwać typowe urządzenia peryferyjne, takie jak czujniki i chwytaki, w ramach aplikacji robotów. Dodatkowo zostaniesz zapoznany(-a) z ekranem operatora, uzyskując wgląd w to, w jaki sposób wspomaga wydajną pracę robota. 

Pod koniec sesji będziesz mieć podstawową wiedzę, aby pewnie zacząć korzystać z PolyScope X i rozpocząć tworzenie podstawowych programów dostosowanych do Twoich konkretnych potrzeb.

Co należy mieć ze sobą na szkoleniu?

Zainteresowanie poznaniem naszego nowego oprogramowania PolyScope X. Wszystko inne zostanie dostarczone.

 
 
 
 
 
 
 
 

Dostawca szkolenia

W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne, aby maksymalnie wykorzystać potencjał robotów współpracujących. Właśnie dlatego oferujemy globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do bezpłatnych szkoleń elektronicznych w wielu językach, a także szkoleń stacjonarnych i wirtualnych w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie – i stale się rozwijamy.

W Universal Robots Academy dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia spełniały Twoje potrzeby. Podajemy przykłady, jak wdrożyć robota i jak najefektywniej wykorzystać jego funkcje podczas produkcji.

Nasi trenerzy i obiekty szkoleniowe przechodzą rygorystyczny proces, aby zapewnić, że będą spełniać potrzeby i satysfakcję naszych klientów. Naszym celem jest ustanowienie złotego standardu w szkoleniach i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić uczestnikom jak najlepsze wykorzystanie ich doświadczenia szkoleniowego.

Do zobaczenia wkrótce na jednym z naszych szkoleń.

Porady praktyczne

Polityka dotycząca rezygnacji

Jeśli rezygnacja nastąpi co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich środków. Jeśli rezygnacja nastąpi później niż 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, uczestnik otrzyma zwrot opłaty w wysokości 50%. Jeśli uczestnik nie pojawi się na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, nie zostaną zwrócone żadne środki.

W przypadku, gdy szkolenie zostanie anulowane przez dostawcę szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich wpłaconych środków.

Polityka rejestracyjna

Na szkolenia będzie można się zarejestrować najpóźniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Po tym okresie nie będzie możliwości rejestracji.


Zarejestruj się tutaj
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
* Ostateczny termin rejestracji: 2025-11-27 00:00
* Ostateczny termin rezygnacji 2025-11-27 00:00
Data i godzina
2025-12-04 09:00 - 2025-12-04 13:00
Lokalizacja

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60
Język
Polish
Cena
200 EUR plus VAT za osobę
Miejsca
Dostępna liczba miejsc: 6 z 6
Szkoleniowiec
Paweł Błocki
Typ robota
e-Series
Kliknij, aby skopiować link do kursu
Facebook LinkedIn

Ilu uczestników chciałbyś zarejestrować?

  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025