Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw, Poland

T: +22 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora NEW
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne Nowość
Zaloguj się
Załóż konto
Powrót do informacji ogólnych

SZKOLENIE DLA OPERATORÓW

Elmark Automatyka

Najważniejsze korzyści z tego kursu

Akademia Internetowa
Zagadnienia sprzętowe
Włączanie i inicjalizacja robota
Konfiguracja narzędzia
Sposoby poruszania ramieniem robota
Zarządzanie programami i ustawieniami instalacyjnymi
Modyfikacja programów
Tryby pracy/Poziomy użytkownika
Ustawienia bezpieczeństwa
Analiza występujących błędów i zdarzeń
Jak uzyskać wsparcie

Opis kursu

Szkolenie dla operatorów daje możliwość poznania podstaw obsługi cobotów w rzeczywistej sytuacji. Szkolenie daje Ci dokładne umiejętności, których potrzebujesz w codziennej pracy; będziesz szkolić się pod okiem naszego certyfikowanego trenera. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia w programowaniu i jesteś odpowiedzialny za obsługę i nadzór nad maszynami i zintegrowanym robotem Universal Robots. Nasze szkolenie dla operatorów da Ci całą wiedzę potrzebną do codziennych czynności związanych z Twoim cobotem. Szkolenie skupia się na eksploatacji robotów, które zostały już zaprogramowane, a nie na samodzielnym ich programowaniu.

WYMAGANIA:

Brak.

WAŻNE:

Prosimy o zabranie ze sobą laptopa.

 
 
 
 
 
 
 
 

Dostawca szkolenia

W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne do maksymalnego wykorzystania potencjału robotów współpracujących. Z tego powodu Universal Robots udostępnia globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do szkoleń on-line w wielu językach. Zapewnia również dostęp do kursów szkoleniowych organizowanych w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie, nieustannie poszerzając swoją ofertę.

Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy staramy się, aby nasze szkolenia odpowiadały Twoim potrzebom. Przedstawiamy przykłady najskuteczniejszych sposobów wdrażania robota i nowych funkcji do produkcji.

Nasi trenerzy i ośrodki szkoleniowe są zatwierdzone i certyfikowane przez Akademię Universal Robots, dzięki czemu masz gwarancję, że otrzymasz od nas najlepsze i najbardziej wartościowe szkolenie.

Z niecierpliwością czekamy na Twój udział w jednym z naszych szkoleń.

Porady praktyczne

Polityka dotycząca rezygnacji

Jeśli rezygnacja nastąpi co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich środków. Jeśli rezygnacja nastąpi później niż 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, uczestnik otrzyma zwrot opłaty w wysokości 50%. Jeśli uczestnik nie pojawi się na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, nie zostaną zwrócone żadne środki.

W przypadku, gdy szkolenie zostanie anulowane przez dostawcę szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich wpłaconych środków.


Zarejestruj się tutaj
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
* Ostateczny termin rejestracji: 2025-10-16 00:00
* Ostateczny termin rezygnacji 2025-10-20 00:00
Data i godzina
2025-10-23 09:00 - 2025-10-24 16:00
Lokalizacja

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60
Język
Polish
Cena
750 EUR plus VAT za osobę
Miejsca
Dostępna liczba miejsc: 6 z 6
Szkoleniowiec
Paweł Błocki
Typ robota
e-Series
Kliknij, aby skopiować link do kursu
Facebook LinkedIn

Ilu uczestników chciałbyś zarejestrować?

  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025