Najważniejsze korzyści z tego kursu









Opis kursu
Rejestracja wymaga wcześniejszego ukończenia szkolenia podstawowego stacjonarnego lub szkolenia na symulatorze.
Oferujemy szkolenia zaawansowane, które pozwolą Ci pogłębić wiedzę zdobytą na szkoleniu podstawowym i sprostać bardziej złożonym wyzwaniom podczas programowania cobotów. W ramach tego kursu będziesz mieć również możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, bezpośrednio z robotem, pod okiem naszych certyfikowanych szkoleniowców. Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać zaawansowane zastosowania robotów współpracujących w celu oceny ich wdrożenia w ramach własnych procesów produkcyjnych.
Podczas tego zaawansowanego szkolenia w pełni poznasz wszystkie polecenia interfejsu użytkownika firmy Universal Robots i będziesz wiedzieć, jak je stosować:. Zapoznasz się ze wszystkimi funkcjonalnościami w kontekście rzeczywistych zastosowań Poznasz możliwe obszary zastosowań robota, a metody ich wdrażania stają się jasne. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat URScript, Toolpath i Remote TCP, po ukończeniu zaawansowanego szkolenia można wdrożyć także złożone zastosowania. Podczas tego szkolenia zostaną również omówione możliwości śledzenia przenośnika i zaawansowana kontrola siły.
Dostawca szkolenia
W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne do maksymalnego wykorzystania potencjału robotów współpracujących. Z tego powodu Universal Robots udostępnia globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do szkoleń on-line w wielu językach. Zapewnia również dostęp do kursów szkoleniowych organizowanych w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie, nieustannie poszerzając swoją ofertę.
Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy staramy się, aby nasze szkolenia odpowiadały Twoim potrzebom. Przedstawiamy przykłady najskuteczniejszych sposobów wdrażania robota i nowych funkcji do produkcji.
Nasi trenerzy i ośrodki szkoleniowe są zatwierdzone i certyfikowane przez Akademię Universal Robots, dzięki czemu masz gwarancję, że otrzymasz od nas najlepsze i najbardziej wartościowe szkolenie.
Z niecierpliwością czekamy na Twój udział w jednym z naszych szkoleń.
Porady praktyczne
Polityka dotycząca rezygnacji
Jeśli rezygnacja nastąpi co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich środków. Jeśli rezygnacja nastąpi później niż 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, uczestnik otrzyma zwrot opłaty w wysokości 50%. Jeśli uczestnik nie pojawi się na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, nie zostaną zwrócone żadne środki.
W przypadku, gdy szkolenie zostanie anulowane przez dostawcę szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich wpłaconych środków.
Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland
roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60