Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw, Poland

T: +22 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING

Elmark Automatyka

Key take-aways from this course

Manage the robot safely understanding safety concepts
Build and optimize programs for several typical applications such as pick & place, palletizing, polishing or dispensing
Connect and handle peripheral equipment, such as sensors, grippers or conveyor belts
Know the online tools and resources available to help with application programming

Course description

Pod koniec kursu będziesz mógł ćwiczyć z robotem UR. Będziesz kilka razy programował robota do robienia oświadczeń, w tym, co dzieje się z typowymi usługami usługowymi (przesyłanymi, czujnikami, narzędziami). Możliwe jest zoptymalizowanie wyboru pick and place, opracowanie palet, opracowanie koncepcji i upewnienie się, że cele nie wystarczą dla online, podcastów i innych kursów. Wyróżnia się mocą zrobotyzowanych i kompaktowych programów typu pick and place, palet i innych popularnych aplikacji.

Dowiedz się więcej o edukacji muzycznej online i o tym, jak zacząć na studiach.

Training provider

W Universal Robots jesteśmy w stanie zapewnić Ci najlepsze szkolenie, a roboty mogą zapewnić Ci najpotężniejsze narzędzia, jakie możesz. Od firmy Universal Robots oferujemy globalną platformę edukacyjną w zakresie edukacji online w zakresie edukacji i prowadzimy klasę uczniów w klasach do 50 miejscowości w każdej szkole - a jest ich kilka.

Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy dokładamy wszelkich wszelkich, aby nasze szkolenia były przetwarzane do potrzeb. Jest to linia produkcyjna, którą można wykorzystać do usprawnienia pracy robota oraz nowych funkcji produkcji.

Nasze cele szkoleniowe i edukacyjne obejmują certyfikację i certyfikację Akademii Universal Robots, której oferujemy jako gwaranta, a także najlepsze i najbardziej wszechstronne programy edukacji szkolnej.

Dziękuję, jesteś najlepszym przyjacielem świata w naszych szkołach.

Practical information

Zasady anulowania

Jeśli chcesz dodać swoim rówieśnikom więcej niż 10 robotów w firmie Szkolenia, możesz otrzymać je za darmo na każdą okazję. Jeśli zapiszesz się na minimum 10 dni nauki przed szkołą, otrzymasz 50% zniżki na aktywność. W przypadku niezgodności szkoła nie posiada pełnego wykształcenia, które podlega pełnej puli.

W dziedzinie edukacji Szkoły organizowane przez Szkołę organizatorów wszystkich szkół na całym świecie kwotą.

Zasady rejestracji

Rejestracja na szkolenia będzie obowiązywać do 20 dni przed pierwszym dniem szkolenia. Ostatecznie podróż nie będzie możliwa.

Other Training Options

In-Class
PolyScope X Core Training
When & Where 2026-01-20 09:00 - 2026-01-21 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robotertyp e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6
In-Class
PolyScope X Introduction
When & Where 2026-01-26 09:00 - 2026-01-26 13:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robotertyp e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6
In-Class
Core Training
When & Where 2026-01-27 09:00 - 2026-01-28 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robotertyp e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6

Register here
* Registration deadline is 2021-10-25 00:00
* Cancellation deadline is 2021-11-04 00:00
Other Training Options
Date & time
2021-11-18 09:00 - 2021-11-19 15:00
Location

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60
Language
Polish
Price
400 EUR plus VAT per person
Seats
0 seats available out of 5
Trainer
Paweł Błocki
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026