Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw, Poland

T: +22 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

ADVANCED TRAINING

Elmark Automatyka

Key take-aways from this course

Create and structure your programs in a professional manner
In-depth knowledge of functions in UR User Interface
URScript programming language
Work with variable positions and multiple TCPs
Referencing and shift positions on different coordinate systems for e.g. artificial vision applications
Track and coordinate the movement of the robot with conveyor belts
Use the integrated force/torque sensor for developing complex applications using the force feedback

Course description

Rejestracja wymaga wcześniejszego ukończenia podstawowego szkolenia w klasie.

Po ukończeniu kursu zaawansowanego będziesz w stanie w pełni zrozumieć i wykorzystać wszystkie polecenia w „interfejsie użytkownika” Universal Robots. Będziesz także mógł lepiej zoptymalizować swoją aplikację i zmniejszyć liczbę wykorzystywanych punktów trasy, wykorzystując zmienne punkty trasy i funkcje zdefiniowane przez użytkownika. Ta ostatnia funkcja może pomóc w dostosowaniu ruchu robota do instalacji lub otoczenia. Śledzenie przenośnika i zaawansowana kontrola siły będą również przedmiotem tego szkolenia. Ten kurs umożliwia każdemu programiście wdrażanie aplikacji, które uwzględniają więcej zmiennych środowiskowych.

Training provider

W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne, aby roboty współpracujące wykorzystywały pełny potencjał. Z tego powodu firma Universal Robots oferuje globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do szkoleń online w wielu językach, a także kursów szkoleniowych w klasie w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie – i wciąż rozszerza tę dziedzinę.

Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia odpowiadały Twoim potrzebom. Przedstawiamy przykłady, w jaki sposób możesz najefektywniej wdrożyć swojego robota i nowe funkcje do swojej produkcji.

Nasi trenerzy i obiekty szkoleniowe są zatwierdzone i certyfikowane przez Akademię Universal Robots, dzięki czemu masz gwarancję, że otrzymasz od nas najlepsze i najbardziej wartościowe szkolenie.

Cieszymy się, że wkrótce spotkamy się na jednym z naszych szkoleń.

Practical information

Zasady anulowania

Jeśli rezygnacja wpłynie na więcej niż 10 dni roboczych przed pierwszym dniem Szkolenia, zostanie przyznany pełny zwrot pieniędzy. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 10 dni roboczych przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za aktywność. W przypadku niestawienia się Uczestnika na Szkolenie bez wcześniejszej rezygnacji, zostanie pobrana pełna kwota.

W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora szkolenia zostanie przyznany pełny zwrot wpłaconych kwot.

Zasady rejestracji

Rejestracja na Szkolenia będzie możliwa do 20 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Po tym terminie dalsze rejestracje nie będą przyjmowane.

Other Training Options

In-Class
PolyScope X Introduction
When & Where 2026-02-16 09:00 - 2026-02-16 13:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robotertyp e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6
In-Class
PolyScope X Core Training
When & Where 2026-02-17 09:00 - 2026-02-18 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robotertyp e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6
In-Class
Advanced Training
When & Where 2026-02-19 09:00 - 2026-02-20 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robotertyp e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6

Register here
* Registration deadline is 2022-02-12 00:00
* Cancellation deadline is 2022-02-15 00:00
Other Training Options
Date & time
2022-02-22 09:00 - 2022-02-23 15:00
Location

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60
Language
Polish
Price
400 EUR plus VAT per person
Seats
6 seats available out of 6
Trainer
Paweł Błocki
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025