Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

ECOSPHERE GmbH & Co. KG
Am Zigeunerweiher 6
74579 Fichtenau, Germany

T: +49 (0) 7962 7116801
training@ecosphere-automation.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING (E-SERIES)

ECOSPHERE GmbH & Co. KG

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Sichere Verwaltung des Roboters und Verständnis der Sicherheitskonzepte.
Erstellung und Optimierung von Programmen für verschiedene typische Anwendungen wie Pick & Place, Palettieren, Polieren oder Dosieren.
Anschluss und Verwendung von Peripheriegeräten wie Sensoren, Greifer oder Förderbänder.
Kenntnis der Online-Tools und Ressourcen, die Ihnen bei der Anwendungsprogrammierung helfen.

Kursbeschreibung

Nach dem 2,5-tägigen Kurs haben Sie praktische Erfahrungen mit einem UR-Roboter machen können. Sie haben den Roboter mehrmals so programmiert, dass er gängige Aufgaben übernimmt, einschließlich der Bedienung gängiger Peripheriegeräte (Förderer, Sensoren, Greifer). Sie sind in der Lage, einen Pick-and-Place-Fluss zu optimieren, Palettierungen durchzuführen, Sicherheitskonzepte zu verstehen und Sie kennen die zusätzlichen Ressourcen, welche ihnen sowohl online als auch durch andere Schulungen zur Verfügung stehen. Sie sind bereit, zu Ihrem eigenen Roboter zurückzukehren und selbst Pick and Place, Palettierung und andere gängige Anwendungsprogramme zu erstellen.

Sie müssen den kostenlosen E-Learning-Core-Track der UR Academy absolviert haben, bevor Sie an dieser Schulung teilnehmen können.

 
 
 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

ECOSPHERE GmbH & Co. KG – Ihr Wegbereiter in der intelligenten Automation

Als Pionier in der Integration von nachhaltigen und intelligenten Automatisierungslösungen hat sich ECOSPHERE GmbH & Co. KG dem Ziel verschrieben, Unternehmen aller Größen dabei zu unterstützen, die Effizienz ihrer Produktion auf das nächste Level zu heben. Unser Schwerpunkt liegt auf der nahtlosen Eingliederung kollaborativer Leichtbauroboter in bestehende Systeme, um Mensch und Maschine in Einklang zu bringen. Wir von ECOSPHERE bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen – von der ersten Beratung über die individuelle Konzeption bis hin zur Implementierung und Wartung von Robotik-Systemen. Wir verstehen uns als Innovatoren, die kontinuierlich danach streben, die neuesten Technologien zugänglich zu machen und unseren Kundinnen und Kunden zu ermöglichen, sich Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Als autorisierter Trainingspartner (ATP) von Universal Robots sind wir stolz darauf, unsere Expertise und Leidenschaft für Robotik durch professionelle Schulungsprogramme zu teilen. Unsere Kurse sind darauf ausgerichtet, sowohl Neulinge als auch Erfahrene der Robotik mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um Cobots effektiv und sicher zu bedienen und zu warten. Unsere Trainingsmethoden sind praxisorientiert und werden in Anlehnung an reale Szenarien aus der Industrie durchgeführt. In unserem ECOtrainingcenter profitieren Sie nicht nur von unserer zertifizierten Expertise, sondern auch von dem gemeinsamen Ansatz mit Universal Robots, Schulungen als interaktive Erlebnisse zu gestalten, bei denen der Wissensaustausch und das hands-on Lernen im Vordergrund stehen.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der Au-tomatisierung zu gestalten.

Praktische Informationen

Wann beginnt die Schulung?

Tag 1:  08:30 Uhr - 16:30 Uhr
Tag 2:  08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Tag 3:  08:00 Uhr - 12:30 Uhr

Wo kann ich parken?

Ihnen stehen auf unserem firmeneigenen Parkplatz kostenfrei ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Unsere Hotelempfehlungen

Meiser Design Hotel (7,5 km - 9 Autominuten)

Hotel Schlafzimmer (7,5 km - 9 Autominuten)

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 5 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2025-06-25 08:30 - 2025-06-27 12:30

ECOSPHERE GmbH & Co. KG
Am Zigeunerweiher 6
74579 Fichtenau
Germany

training@ecosphere-automation.de
+49 (0) 7962 7116801

Robotertyp e-Series

Language German

4 von 4 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-09-24 08:30 - 2025-09-26 12:30

ECOSPHERE GmbH & Co. KG
Am Zigeunerweiher 6
74579 Fichtenau
Germany

training@ecosphere-automation.de
+49 (0) 7962 7116801

Robotertyp e-Series

Language German

4 von 4 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-10-22 08:30 - 2025-10-24 12:30

ECOSPHERE GmbH & Co. KG
Am Zigeunerweiher 6
74579 Fichtenau
Germany

training@ecosphere-automation.de
+49 (0) 7962 7116801

Robotertyp e-Series

Language German

4 von 4 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2024-06-20 00:00
* Stornierungsfrist: 2024-06-19 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2024-06-26 08:30 - 2024-06-28 12:30
Ort

ECOSPHERE GmbH & Co. KG
Am Zigeunerweiher 6
74579 Fichtenau
Germany

training@ecosphere-automation.de
+49 (0) 7962 7116801
Sprache
German
Preis
1500 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
6 von 6 Plätzen frei
Schulungsleiter
Timo Bender, David Engelhardt
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025