Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

e-Series Application Track

Der Application Track vermittelt spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten, die auf Anwendungen wie Schrauben, Verpackung und Maschinenbeschickung anwendbar sind.

Empfehlungen für Browser und Einstellungen. Wir empfehlen die Verwendung der aktuellen Version von Microsoft Edge oder Google Chrome, um die E-Learning-Module anzuzeigen. JavaScript muss aktiviert sein.


Module
12. Palettierung
Erfahren Sie, wie Sie den Palettierassistenten verwenden, um auf einfache Weise ein Palettierprogram…
15m Gehen Sie zum Lernpfad Palettieren (Inhalt nur auf Englisch verfügbar)

12. Palettierung

Erfahren Sie, wie Sie den Palettierassistenten verwenden, um auf einfache Weise ein Palettierprogramm mit verschiedenen Mustern, mehreren Lagen und Zwischenlagen zu erstellen.
Kurssprache ist festgelegt auf: German Sprache ändern
Schwerpunktthemen
Palettenassistent
Lagen
Muster
Zwischenlage
Zum Fortfahren bitte Anmelden oder ein Konto erstellen.
13. Schrauben
Erfahren Sie, wie Sie einen externen Schraubendreher mit einem UR-Roboter verwenden. Sie können das…
13m

13. Schrauben

Erfahren Sie, wie Sie einen externen Schraubendreher mit einem UR-Roboter verwenden.

Sie können das gesamte Programm zum Schrauben für URsim herunterladen, indem Sie auf den untenstehenden Link „Materialien herunterladen“ klicken.
Kurssprache ist festgelegt auf: German Sprache ändern
Schwerpunktthemen
Kommunikation zwischen UR-Roboter und Schraubendreher
Befehl „Schrauben“
TCP und Ausrichtung
Zum Fortfahren bitte Anmelden oder ein Konto erstellen.
14. Maschinenbeschickung
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie Ihre Effizienz mithilfe von Doppelgreifern maximieren und wie…
25m

14. Maschinenbeschickung

In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie Ihre Effizienz mithilfe von Doppelgreifern maximieren und wie Sie die nötigen Signale zwischen dem Roboter und einer CNC-Maschine einrichten können. Anschließend werden Sie lernen, wie Sie ein flexibles Programm zur Maschinenbeschickung erstellen können, das sich für alle Szenarien eignet: die Maschine soll gleichzeitig be- und entladen werden, die Maschine soll beladen werden, ohne dass zuerst ein fertiges Teil entladen wurde, oder die Maschine soll nur entladen werden, falls kein neues Teil in die Maschine geladen werden muss.

Sie können das gesamte Programm zur Maschinenbeschickung für URsim herunterladen, indem Sie auf den untenstehenden Link „Materialien herunterladen“ klicken.
Kurssprache ist festgelegt auf: German Sprache ändern
Schwerpunktthemen
Doppelgreifer/TCPs
Kommunikation zwischen Roboter und Maschine
Unterprogramme
Flexibler Programmablauf für alle Szenarien
Zum Fortfahren bitte Anmelden oder ein Konto erstellen.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben alle Module in diesem E-Learning-Track abgeschlossen. Möchten Sie den nächsten Track starten oder an einem unserer Schulungskurse teilnehmen?

Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse, indem Sie einen unserer Schulungskurse besuchen
Gehen Sie zur Übersicht des kostenlosen E-Learning
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026