닫기  
        
        
            
    
                Choose your language
                
            
        이 교육 과정의 주요 사항
 
                             
                             
                             
                            수업 설명
핵심교육
1. 로봇 기본 Programming
2. Pick & Place / Palletizing, Force Application 실습
3. 협동로봇(UR)의 안전기능
교육장소 : 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어 A-305호 (수인분당선 망포역 1번 출구)
기타: 
1. 주차비, 식대 제공
2. Universal Robots 교육 수료증 발급
교육 제공자
협동로봇 시장의 글로벌 리더, 유니버설 로봇(Universal Robots)에서 주최하는 교육에 여러분을 초대합니다!
이번 교육은 유니버설 로봇 트레이닝 센터를 갖춘 Ditributor에서 진행되며, 2일간의 교육을 제공합니다.
이론 강의부터 실습까지, 협동로봇을 활용한 실제 응용 방법을 배우고 현장에 적용에 대한 상담을 할 수 있습니다.
중요 정보
환불 정책
첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.
교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.
등록 정책
해당 교육에 첫 교육 시작 20일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.
                
                    여기서 등록
                
                        
                
                        
                    
                        
                            
                                 날짜 & 시간
                            
                        
                        
                            2025-11-13 10:00 AM - 2025-11-14 5:00 PM
                            
                            
                                날짜 & 시간
                            
                        
                        
                            2025-11-13 10:00 AM - 2025-11-14 5:00 PM 
                        
                    
                    
                        
                            
                                 위치
                            
                            
                                위치
                            
                        
                        
                            
                            
DAS Korea
16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu
16690 Suwon-si
Republic of Korea
myCobot@daskorea.co.kr
+82-10-4650-1965
                    
                        
                            
                                 언어
                            
                        
                        Korean
                            
                            
                                언어
                            
                        
                        Korean
                    
                    
                        
                            
                                 가격
                            
                        
                        
                            300000
                            KRW
부가가치세 포함                            한 명당
                            
                            
                                가격
                            
                        
                        
                            300000
                            KRW
부가가치세 포함                            한 명당
                        
                    
                    
                        
                            
                                 좌석
                            
                        
                        
                            8 중 8 자리가 있습니다.
                            
                            
                                좌석
                            
                        
                        
                            8 중 8 자리가 있습니다.
                        
                    
                    
                        
                            
                                 강사
                            
                        
                        Lee Hoon Jae
                            
                            
                                강사
                            
                        
                        Lee Hoon Jae
                    
                    
                        
                            
                                 로봇 종류
                            
                        
                        e-Series
                            
                            
                                로봇 종류
                            
                        
                        e-Series
                    
                
            
        
                            * 등록 마감 기한은 2025-11-06 12:00 AM 
                        
                        
                            * 환불 마감 기한은 2025-11-07 12:00 AM 
                        
                
                DAS Korea
16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu
16690 Suwon-si
Republic of Korea
myCobot@daskorea.co.kr
+82-10-4650-1965
 
                 
                 
                                 
                             
                                         
                                     
                                 
                