무료 e-러닝 교육 웨비나 비디오 튜토리얼

DAS Korea
16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu
16690 Suwon-si, Republic of Korea

T: +82-10-4650-1965
myCobot@daskorea.co.kr

닫기
Choose your language
 
  • 교육
    모든 교육
    교육 과정의 모든 카탈로그를 살펴보세요. 현장 교육 및 온라인 교육의 모든 과정을 찾아보실 수 있습니다.

    Universal 시설에서 인증된 강사 또는 전 세계의 공인된 교육 파트너가 제공하는 온라인 교육 과정입니다.
    현장 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 Universal Robots 시설 또는 공인된 교육 파트너가 그들의 시설에서 강의합니다.
    시뮬레이터 기반 교육 - 강사 주도 NEW
    교육 과정은 시뮬레이션 환경에서 가상으로 가르칩니다. 실제 로봇에 접근하는 것은 본 교육 과정 참여의 필수 요소는 아닙니다.
    가상 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 귀하의 시설에서 실제 로봇에 접근해 가상으로 가르칩니다.
  • 무료 e-러닝
  • 비디오 튜토리얼
  • 교육
  • 학습 경로 신규
로그인
계정 생성
개요로 돌아가기

고급 교육

DAS Korea

이 교육 과정의 주요 사항

전문적인 방법으로 프로그램 생성 및 조직
UR 사용자 인터페이스 기능에 대한 깊은 지식
UR스크립트 프로그래밍 언어
다양한 위치와 복수의 TCP에 대한 작업
인공 시각 어플리케이션(예시)에 대해 상이한 좌표계 참고 및 위치 변경
컨베이어 벨트를 이용한 로봇의 이동을 추적 및 편성
해당 포스의 피드백을 이용하여 개발 중인 복합 어플리케이션에 대해 통합 포스/토크 센서 사용

수업 설명

협동로봇(Universal Robots) 핵심실습교육_ Scripter 등의 응용 프로그램을 이용한 협동로봇 제어 실습 교육
1. 협동로봇 기본 교육(Core Training) 이수자 또는 기존 로봇을 취급하시는 분 대상 
2. Script 기초 및 고급 Pose 변수 실습
3. TCP의 고급 사용법 실습
4. 고급 Force 제어 실습
5. PLC와의 Interface 기본 교육

교육장소 : 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어 A-305호 (수인분당선 망포역 1번 출구)

기타: 
1. 주차비, 식대 제공
2. Universal Robots 교육 수료증 발급 

교육 제공자

협동로봇 시장의 글로벌 리더, 유니버설 로봇(Universal Robots)에서 주최하는 교육에 여러분을 초대합니다!
이번 교육은 유니버설 로봇 트레이닝 센터를 갖춘 Ditributor에서 진행되며, 2일간의 교육을 제공합니다.
이론 강의부터 실습까지, 협동로봇을 활용한 실제 응용 방법을 배우고 현장에 적용에 대한 상담을 할 수 있습니다.

중요 정보

환불 정책
첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.
교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.

등록 정책
해당 교육에 첫 교육 시작 20일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.


여기서 등록
진행하려면 로그인또는 계정 생성 을 하십시오.
* 등록 마감 기한은 2025-11-20 00:00
* 환불 마감 기한은 2025-11-21 00:00
날짜 & 시간
2025-11-27 10:00 - 2025-11-28 17:00
위치

DAS Korea
16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu
16690 Suwon-si
Republic of Korea

myCobot@daskorea.co.kr
+82-10-4650-1965
언어
Korean
가격
400000 KRW 부가가치세 포함 한 명당
좌석
8 중 7 자리가 있습니다.
강사
Lee Hoon Jae, Donggeun, Jeong
로봇 종류
e-Series
수업과정 링크를 복사하려면 여기를 클릭하세요
Facebook LinkedIn

몇 명을 등록하시겠습니까?

  • 이용약관
    개인 정보 보호 정책
    쿠키 정책
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025