이 교육 과정의 주요 사항




수업 설명
2일 과정을 마치면 UR 로봇을 실제로 다루게 됩니다. 일반적인 주변 장치(컨베이어, 센서, 그리퍼)의 작동을 포함하여 일반적인 작업을 수행하기 위해 로봇을 여러 번 프로그래밍해야 합니다. 픽앤플레이스를 최적화하고 팔레타이징을 수행하며 안전 개념을 이해하고 온라인 및 기타 교육 과정을 통해 적용 가능한 추가 리소스를 확인할 수 있습니다. 본인의 로봇에서 픽앤플레이스, 팔레타이징 및 기타 일반적인 애플리케이션 프로그램을 직접 만들 수 있습니다.
참가자는 해당 교육에 잠여하기 전에 먼저 무료 온라인 교육의 주요 트랙을 완료해야 합니다.
교육 제공자
협동 로봇의 모든 잠재력을 사용하기 위해 Universal Robots에서의 적합한 교육이 필수라고 생각합니다. 그렇기 때문에 Universal Robots은 다양한 언어로 쉽게 참여할 수 있는 온라인 교육과 세계에 50개 이상의 교육장(더 많은 교육장 구축 중)에서 이루어지는 교육 강의 과정을 갖춘 세계적인 학습 플랫폼을 제공합니다.
저희는 공인 교육 파트너로서 본 교육 과정이 귀하에게 도움이 되도록 고군분투하고 있습니다. 로봇 작동 방법 및 가장 효율 적인 방법으로 새로운 기능을 귀하의 제품에 적용하는 방법에 대한 예시를 제공합니다.
저희 트레이너와 트레이닝 시설은 Universal Robots 아카데미로부터 승인 및 인증을 받았습니다. 그러므로 가장 가치 있고 최고의 트레이닝을 보장합니다.
곧 교육에서 뵙겠습니다.
중요 정보
환불 정책
첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.
교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.
등록 정책
해당 교육에 첫 교육 시작 20일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.
DAS Korea
16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu
16690 Suwon-si
Republic of Korea
myCobot@daskorea.co.kr
+82-10-4650-1965