Najważniejsze korzyści z tego kursu
Opis kursu
Rejestracja wymaga wcześniejszego ukończenia szkolenia podstawowego w klasie, szkolenia wirtualnego lub szkolenia na symulatorze.
Po ukończeniu kursu zaawansowanego będziesz w pełni rozumieć i wykorzystywać wszystkie polecenia interfejsu użytkownika firmy Universal Robots. Będziesz również w stanie lepiej zoptymalizować swoją aplikację i zmniejszyć liczbę punktów orientacyjnych, korzystając z punktów orientacyjnych jako zmiennych i układów odniesienia zdefiniowanych przez użytkownika. Ta ostatnia funkcja może pomóc w dostosowaniu ruchu robota do instalacji lub otoczenia. Podczas tego szkolenia zostaną również omówione możliwości śledzenia przenośnika i zaawansowana kontrola siły. Szkolenie to umożliwia każdemu programiście wdrożenie aplikacji, które odpowiadają za więcej zmiennych środowiskowych.
Dostawca szkolenia
W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne do maksymalnego wykorzystania potencjału robotów współpracujących. Z tego powodu Universal Robots udostępnia globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do darmowych szkoleń e-learningowych w wielu językach. Zapewnia również dostęp do wirtualnych kursów szkoleniowych i kursów szkoleniowych organizowanych w klasach w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie, nieustannie poszerzając swoją ofertę.
Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy staramy się, aby nasze szkolenia odpowiadały Twoim potrzebom. Przedstawiamy przykłady najskuteczniejszych sposobów wdrażania robota i nowych funkcji do produkcji.
Nasi trenerzy i ośrodki szkoleniowe są zatwierdzone i certyfikowane przez Akademię Universal Robots, dzięki czemu masz gwarancję, że otrzymasz od nas najlepsze i najbardziej wartościowe szkolenie.
Z niecierpliwością czekamy na Twój udział w jednym z naszych szkoleń.
Porady praktyczne
Polityka dotycząca rezygnacji
Jeśli rezygnacja nastąpi co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich środków. Jeśli rezygnacja nastąpi później niż 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, uczestnik otrzyma zwrot opłaty w wysokości 50%. Jeśli uczestnik nie pojawi się na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, nie zostaną zwrócone żadne środki.
W przypadku, gdy szkolenie zostanie anulowane przez dostawcę szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich wpłaconych środków.
Polityka rejestracyjna
Na szkolenia będzie można się zarejestrować najpóźniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Po tym okresie nie będzie możliwości rejestracji.
Universal Robots A/S, Czech Branch
Siemensova 2717/4
155 00 Prague
Czech Republic
academy.ne@universal-robots.com
+420 222 286 200