Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Universal Robots A/S, Czech Branch
Siemensova 2717/4
155 00 Prague, Czech Republic

T: +420 222 286 200
ur.cee@universal-robots.com

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora NEW
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne Nowość
Zaloguj się
Załóż konto
Powrót do informacji ogólnych

SZKOLENIE PODSTAWOWE

Universal Robots Academy Czech Republic

Najważniejsze korzyści z tego kursu

Zarządzanie robotem w bezpieczny sposób, ze zrozumieniem koncepcji bezpieczeństwa.
Budowanie i optymalizacja programów dla kilku typowych zastosowań, takich jak chwytanie i umieszczanie, paletyzowanie, polerowanie lub dozowanie.
Podłączanie i obsługa urządzeń peryferyjnych, takich jak czujniki, chwytaki lub przenośniki taśmowe.
Zapoznanie się z dostępnymi narzędziami i zasobami on-line, które mogą pomóc w programowaniu aplikacji.

Opis kursu

Po 2-dniowym kursie uzyskasz praktyczne doświadczenie z robotem UR. Kilkakrotnie zaprogramujesz robota do wykonywania podstawowych zadań, w tym do obsługi najczęstszych urządzeń peryferyjnych (przenośniki, czujniki, chwytaki). Będziesz w stanie zoptymalizować przepływ aplikacji chwyć i umieść, przeprowadzić paletyzację, zrozumieć koncepcje bezpieczeństwa i poznać dodatkowe zasoby dostępne zarówno online, jak i poprzez inne szkolenia. Będziesz gotowy do powrotu do własnego robota i tworzenia aplikacji chwyć i umieść, paletyzacji i innych prostych aplikacji na własną rękę.

Przed rozpoczęciem tego szkolenia należy ukończyć bezpłatną ścieżkę szkolenia podstawowego Akademii UR.

Dostawca szkolenia

W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne do maksymalnego wykorzystania potencjału robotów współpracujących. Z tego powodu Universal Robots udostępnia globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do darmowych szkoleń e-learningowych w wielu językach. Zapewnia również dostęp do wirtualnych kursów szkoleniowych i kursów szkoleniowych organizowanych w klasach w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie, nieustannie poszerzając swoją ofertę.

Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy staramy się, aby nasze szkolenia odpowiadały Twoim potrzebom. Przedstawiamy przykłady najskuteczniejszych sposobów wdrażania robota i nowych funkcji do produkcji.

Nasi trenerzy i ośrodki szkoleniowe są zatwierdzone i certyfikowane przez Akademię Universal Robots, dzięki czemu masz gwarancję, że otrzymasz od nas najlepsze i najbardziej wartościowe szkolenie.

Z niecierpliwością czekamy na Twój udział w jednym z naszych szkoleń.

Porady praktyczne

Polityka dotycząca rezygnacji

Jeśli rezygnacja nastąpi co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich środków. Jeśli rezygnacja nastąpi później niż 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, uczestnik otrzyma zwrot opłaty w wysokości 50%. Jeśli uczestnik nie pojawi się na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, nie zostaną zwrócone żadne środki.

W przypadku, gdy szkolenie zostanie anulowane przez dostawcę szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich wpłaconych środków.

Polityka rejestracyjna

Na szkolenia będzie można się zarejestrować najpóźniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Po tym okresie nie będzie możliwości rejestracji.

Inne opcje szkoleniowe

In-Class
Szkolenie podstawowe
When & Where 2025-09-02 09:00 - 2025-09-03 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608

Typ robota e-Series

Language English

Dostępna liczba miejsc: 6 z 6
In-Class
Szkolenie zaawansowane
When & Where 2025-09-04 09:00 - 2025-09-05 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608

Typ robota e-Series

Language English

Dostępna liczba miejsc: 6 z 6
In-Class
Szkolenie zaawansowane
When & Where 2025-11-06 09:00 - 2025-11-07 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608

Typ robota e-Series

Language English

Dostępna liczba miejsc: 6 z 6

Zarejestruj się tutaj
* Ostateczny termin rejestracji: 2021-12-07 00:00
* Ostateczny termin rezygnacji 2021-12-07 00:00
Inne opcje szkoleniowe
Data i godzina
2021-12-14 09:00 - 2021-12-15 17:00
Lokalizacja

Universal Robots A/S, Czech Branch
Siemensova 2717/4
155 00 Prague
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 222 286 200
Język
English
Cena
590 EUR plus VAT za osobę
Miejsca
Dostępna liczba miejsc: 12 z 12
Szkoleniowiec
Josef Nekvinda
Typ robota
e-Series
Kliknij, aby skopiować link do kursu
Facebook LinkedIn

Ilu uczestników chciałbyś zarejestrować?

  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025