Najważniejsze korzyści z tego kursu







Opis kursu
Rejestracja wymaga wcześniejszego ukończenia szkolenia podstawowego w klasie, szkolenia wirtualnego lub szkolenia na symulatorze.
Po ukończeniu kursu zaawansowanego będziesz w pełni rozumieć i wykorzystywać wszystkie polecenia interfejsu użytkownika firmy Universal Robots. Będziesz również w stanie lepiej zoptymalizować swoją aplikację i zmniejszyć liczbę punktów orientacyjnych, korzystając z punktów orientacyjnych jako zmiennych i układów odniesienia zdefiniowanych przez użytkownika. Ta ostatnia funkcja może pomóc w dostosowaniu ruchu robota do instalacji lub otoczenia. Podczas tego szkolenia zostaną również omówione możliwości śledzenia przenośnika i zaawansowana kontrola siły. Szkolenie to umożliwia każdemu programiście wdrożenie aplikacji, które odpowiadają za więcej zmiennych środowiskowych.
Dostawca szkolenia
Szkolenie prowadzone jest we współpracy z Uniwersytetem Mendla, pod auspicjami Universal Robots. Trener jest certyfikowanym trenerem Universal Robots.
W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne, aby maksymalnie wykorzystać potencjał robotów współpracujących. Właśnie dlatego oferujemy globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do bezpłatnych szkoleń elektronicznych w wielu językach, a także szkoleń stacjonarnych i wirtualnych w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie – i stale się rozwijamy.
W Universal Robots Academy dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia spełniały Twoje potrzeby. Podajemy przykłady, jak wdrożyć robota i jak najefektywniej wykorzystać jego funkcje podczas produkcji.
Nasi trenerzy i obiekty szkoleniowe przechodzą rygorystyczny proces, aby zapewnić, że będą spełniać potrzeby i satysfakcję naszych klientów. Naszym celem jest ustanowienie złotego standardu w szkoleniach i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić uczestnikom jak najlepsze wykorzystanie ich doświadczenia szkoleniowego.
Do zobaczenia wkrótce na jednym z naszych szkoleń.
Porady praktyczne
Najczęściej zadawane pytania
Ile wcześniej powinienem przybyć na trening?
Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem treningu.
Jak dostać się na miejsce szkolenia transportem publicznym i co z parkingiem?
Przed wejściem na uniwersytet znajduje się przystanek autobusowy Erbenova. Można wejść do budynku Q lub poinformować trenera o swoim przyjeździe.
Jeśli przyjeżdżasz samochodem, prosimy o pozostawienie samochodu w hotelu ze względu na bardzo ograniczoną liczbę miejsc parkingowych wokół centrum szkoleniowego. Alternatywnie możliwe jest również zaparkowanie samochodu na pobliskich ulicach w strefie C, na niebiesko oznaczonym parkingu. W dni powszednie w godzinach 6:00-17:00 parkowanie jest bezpłatne, w innych godzinach pobierana jest opłata. Do płacenia można użyć aplikacji ParkSimplyBrno, w której można dodać 1 godzinę za darmo i parkować do godziny 18:00.
Czy istnieją rekomendacje hoteli?
Nie wynegocjowaliśmy żadnych specjalnych stawek hotelowych, w okolicy jest wiele hoteli odpowiednich do zakwaterowania.
Zasady anulowania rezerwacji
W przypadku anulowania rezerwacji na więcej niż 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, uczestnik otrzyma pełny zwrot kosztów. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 10 dni roboczych przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za zajęcia. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się na szkolenie lub zrezygnuje w dniu szkolenia, zostanie obciążony pełną kwotą.
Anulowanie bezpłatnych szkoleń (w przypadku użycia kodu vouchera)
W przypadku anulowania rezerwacji na więcej niż 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia bezpłatnego (w przypadku użycia kodu vouchera) zostanie przyznany pełny zwrot kosztów. W przypadku rezygnacji na mniej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem bezpłatnego szkolenia (w przypadku użycia kodu vouchera), uczestnik zostanie obciążony 50% ceny katalogowej szkolenia.
W przypadku niepojawienia się uczestnika na bezpłatnym szkoleniu (gdy wykorzystano kod vouchera) lub rezygnacji w dniu szkolenia, zostanie naliczona pełna kwota ceny katalogowej szkolenia. W przypadku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, opłata za anulowanie szkolenia nie jest pobierana.
Universal Robots zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia:
- jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników wynosząca trzy osoby.
- jeśli jeden lub więcej trenerów nie może uczestniczyć w szkoleniu w czasie jego trwania (np. z powodu choroby), a zastępstwo nie jest dostępne.
- jeśli wystąpią przyczyny siły wyższej (np. pożary, wypadki, awaria zasilania).
W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora szkolenia, poinformuje on o tym uczestnika w odpowiednim czasie. Cena szkolenia zostanie zwrócona. Wszelkie poniesione koszty podróży i zakwaterowania ponosi uczestnik.
Wytyczne dotyczące rejestracji
Rejestracja na szkolenia będzie otwarta do 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Po tym terminie dalsze rejestracje nie będą przyjmowane.
Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic
ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608