Formation en ligne gratuite Nos formations Webinaires Tutoriels vidéo

CHROMOS Group AG
Niederhaslistrasse 12
8157 Dielsdorf, Switzerland

T: +41 44 855 50 50
academy@chromosgroup.ch

Fermer
Choose your language
 
  • Nos formations
    Toutes les formations
    Consultez tout notre catalogue de cours de formations. Vous trouverez ici tous les cours disponibles dans les catégories Formation en classe et Formation virtuelle.

    Tous les cours de formation sont dirigés par des formateurs certifiés des bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés du monde entier.
    Formation en classe - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés dans les bureaux d’Universal Robots ou par des partenaires de formation autorisés dans leurs bureaux.
    Formation basée sur un simulateur - Dirigée par un instructeur NEW
    Cours de formation enseignés virtuellement dans un environnement simulé. L’accès à un vrai robot n’est pas requis pour participer.
    Formation virtuelle - Dirigée par un instructeur
    Cours de formation enseignés virtuellement nécessitant un accès à un vrai robot dans votre bureau.
  • Formation en ligne gratuite
  • Tutoriels vidéo
  • Enseignement
  • Parcours d’apprentissage Nouveau
Connexion
Créer un compte
Retour à l’aperçu général

FORMATION DE BASE

CHROMOS Group AG

Points clés à retenir de ce cours

Manipuler le robot en toute sécurité en comprenant les concepts de sécurité.
Créer et optimiser les programmes pour plusieurs applications typiques telles que le pick & place, la palettisation, le polissage ou la distribution.
Connecter et manipuler des périphériques, tels que les capteurs, préhenseurs ou bandes transporteuses.
Maîtriser les outils et les ressources en ligne disponibles pour vous aider dans la programmation d’applications.

Description du cours

Après le cours de formation de 2 jours, vous aurez une expérience pratique avec un robot UR. Vous aurez programmé le robot plusieurs fois pour effectuer des tâches générales, y compris l’utilisation de périphériques classiques (convoyeurs, capteurs, préhenseurs). Vous serez en mesure d’optimiser un flux pick-and-place, d’effectuer la palettisation et de comprendre les concepts de sécurité, et vous connaîtrez les ressources additionnelles disponibles, à la fois en ligne et par le biais d’autres cours de formation. Vous serez prêt à retourner à votre propre robot et créer vous-même des programmes d’application habituels, comme le pick and place et la palettisation.

Vous devez avoir suivi le cours de base de la formation en ligne gratuite de l’UR Academy avant de participer à cette formation.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fournisseur de formation

CHROMOS Group SA est une entreprise expérimentée dans le domaine de l'automatisation et un fier partenaire d'Universal Robots. Nous sommes convaincus qu'une bonne formation, orientée vers la pratique, est une condition de base pour que vous puissiez, en tant qu'utilisateur, exploiter tout le potentiel de vos cobots dans l'application concernée.

En tant que partenaire de formation certifié d'Universal Robots, nous vous proposons des formations bien conçues et pratiques, qui ont déjà fait leurs preuves des milliers de fois auprès des utilisateurs de Cobots.

Pour la mise en pratique des contenus de la formation, nous mettons à disposition des stations d'entraînement modernes et proches de la réalité, qui sont occupées par deux participants au maximum en même temps. Nous veillons ainsi à ce que tous les participants aient suffisamment de temps pour mettre en pratique les tâches d'apprentissage sur le robot.

Chez nous, vous n'apprenez pas seulement les fonctions des cobots, mais vous recevez aussi de nombreux conseils utiles de nos formateurs sur la manière d'utiliser votre cobot de manière sûre et autonome. Afin de maximiser l'effet d'apprentissage, nous formons volontairement de petits groupes de 4 à 10 participants.

Bien entendu, vos repas pendant la formation sont compris : café, boissons froides, collation pendant les pauses et déjeuner.

Contactez-nous si vous souhaitez une formation individuelle pour les collaborateurs de votre entreprise. Dans ce cas, il doit y avoir au moins 6 participants pour que nous puissions organiser une telle formation individuelle.

Nous serions très heureux de vous accueillir prochainement à l'une de nos formations à Dielsdorf.

Informations pratiques

Accès

Notre site de Dielsdorf est facilement accessible par les transports publics. Depuis la gare, vous pouvez vous rendre chez nous à pied après avoir parcouru 400 mètres. Vous pouvez également nous rejoindre facilement en voiture et vous garer gratuitement sur notre site ou recharger votre voiture électrique.

Politique d’annulation

En cas d'annulation reçue plus de 5 jours ouvrables avant le premier jour de la formation, un remboursement intégral est accordé. Si l'annulation intervient moins de 5 jours ouvrables avant la formation, 50 % des frais d'inscription seront facturés au participant. Si un participant ne se présente pas à une formation sans l'avoir annulée au préalable, le montant total lui sera facturé.

En cas d'annulation d'une formation par nos soins, les sommes versées seront intégralement remboursées par nos soins.

Politique d’inscription

Vous pouvez vous enregistrer jusqu'à 10 jours ouvrables avant le premier jour de la formation. Après cette date, il n'est plus possible de s'inscrire en ligne. Dans ce cas, veuillez nous contacter directement par téléphone ou par e-mail.

Autres options de formation

In-Class
Formation de base sur PolyScope X
When & Where 2026-08-25 08:30 - 2026-08-26 16:30

CHROMOS Group AG
Niederhaslistrasse 12
8157 Dielsdorf
Schweiz

academy@chromosgroup.ch
+41 44 855 50 50

Type de robot UR Series

Language English

8 places disponibles sur 8
In-Class
Formation de base sur PolyScope X
When & Where 2026-01-27 08:30 - 2026-01-28 16:30

CHROMOS Group AG
Niederhaslistrasse 12
8157 Dielsdorf
Schweiz

academy@chromosgroup.ch
+41 44 855 50 50

Type de robot UR Series

Language English

8 places disponibles sur 8
In-Class
Formation de base
When & Where 2026-02-10 08:30 - 2026-02-11 17:00

CHROMOS Group AG
Niederhaslistrasse 12
8157 Dielsdorf
Schweiz

academy@chromosgroup.ch
+41 44 855 50 50

Type de robot e-Series

Language French

8 places disponibles sur 8

Inscrivez-vous ici
* La date limite d’inscription est le 2023-08-25 00:00
* La date limite d’annulation est le 2023-08-21 00:00
Autres options de formation
Date et heure
2023-08-28 13:00 - 2023-08-30 16:30
Lieu

CHROMOS Group AG
Niederhaslistrasse 12
8157 Dielsdorf
Schweiz

academy@chromosgroup.ch
+41 44 855 50 50
Langue
French
Prix
1500 CHF hors TVA par personne
Places
6 places disponibles sur 10
Formateur
Rui Marclay
Type de robot
e-Series
Cliquez pour copier le lien du cours
Facebook LinkedIn

Combien de participants souhaitez-vous inscrire ?

  • Conditions générales
    Politique de confidentialité
    Politique sur les cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025