Points clés à retenir de ce cours







Description du cours
L’inscription nécessite d’avoir déjà terminé la formation de base en classe, en virtuel ou sur simulateur.
Une fois le cours avancé terminé, vous aurez acquis une compréhension complète et vous serez en mesure d’utiliser toutes les commandes dans « l’interface utilisateur » d’Universal Robots. Vous pourrez aussi mieux optimiser votre application et réduire le nombre de points de passage employés en utilisant des points de passages variables et des fonctions définies par l’utilisateur. La dernière fonction peut vous aider à ajuster le déplacement du robot en fonction de l’installation ou de l’environnement. Le suivi du convoyeur et le contrôle de force avancé seront aussi évoqués dans ce cours de formation. Ce cours permettra à tout développeur de déployer des applications qui prennent en compte plus de variables environnementales.
Fournisseur de formation
CHROMOS Group SA est une entreprise expérimentée dans le domaine de l'automatisation et un fier partenaire d'Universal Robots. Nous sommes convaincus qu'une bonne formation, orientée vers la pratique, est une condition de base pour que vous puissiez, en tant qu'utilisateur, exploiter tout le potentiel de vos cobots dans l'application concernée.
En tant que partenaire de formation certifié d'Universal Robots, nous vous proposons des formations bien conçues et pratiques, qui ont déjà fait leurs preuves des milliers de fois auprès des utilisateurs de Cobots.
Pour la mise en pratique des contenus de la formation, nous mettons à disposition des stations d'entraînement modernes et proches de la réalité, qui sont occupées par deux participants au maximum en même temps. Nous veillons ainsi à ce que tous les participants aient suffisamment de temps pour mettre en pratique les tâches d'apprentissage sur le robot.
Chez nous, vous n'apprenez pas seulement les fonctions des cobots, mais vous recevez aussi de nombreux conseils utiles de nos formateurs sur la manière d'utiliser votre cobot de manière sûre et autonome. Afin de maximiser l'effet d'apprentissage, nous formons volontairement de petits groupes de 4 à 10 participants.
Bien entendu, vos repas pendant la formation sont compris : café, boissons froides, collation pendant les pauses et déjeuner.
Contactez-nous si vous souhaitez une formation individuelle pour les collaborateurs de votre entreprise. Dans ce cas, il doit y avoir au moins 6 participants pour que nous puissions organiser une telle formation individuelle.
Nous serions très heureux de vous accueillir prochainement à l'une de nos formations à Dielsdorf.
Informations pratiques
Accès
Notre site de Dielsdorf est facilement accessible par les transports publics. Depuis la gare, vous pouvez vous rendre chez nous à pied après avoir parcouru 400 mètres. Vous pouvez également nous rejoindre facilement en voiture et vous garer gratuitement sur notre site ou recharger votre voiture électrique.
Politique d’annulation
Si une demande d’annulation est reçue plus de 5 jours ouvrables avant le premier jour de la formation, le participant sera remboursé intégralement. Toutefois, si elle est reçue moins de 5 jours ouvrables avant la formation, le participant sera facturé 50 % du montant de l’activité. Dans le cas où un participant ne se présente pas à une formation sans annulation préalable, le montant total lui sera facturé.
Dans le cas où une formation est annulée par le fournisseur de formation, les participants seront remboursés intégralement de tout montant versé.
Politique d’inscription
Vous pourrez vous inscrire aux formations jusqu’à 10 jours ouvrables avant le premier jour de la formation. Passée cette date, aucune autre inscription ne sera acceptée.
CHROMOS Group AG
Niederhaslistrasse 12
8157 Dielsdorf
Schweiz
academy@chromosgroup.ch
+41 44 855 50 50