Objetivos principales del curso
Descripción del curso
Para inscribirse debe finalizar antes la formación básica presencial.
Al finalizar el curso avanzado entenderá completamente y utilizará todos los comandos de la interfaz de usuario de Universal Robots. También podrá perfeccionar su aplicación y reducir el número de puntos de paso necesarios mediante el uso de puntos de paso variables y las funciones definidas por el usuario. Esta última función puede ayudarle a alinear el movimiento del robot con la instalación o el entorno. En este curso formativo también se abordará el seguimiento de la cinta transportadora y el control de fuerza avanzado. El curso permite a los desarrolladores implantar aplicaciones que tengan en cuenta más variables del entorno.
Proveedor de la formación
En Universal Robots creemos que una formación adecuada es fundamental a la hora de conseguir el máximo rendimiento en sus robots colaborativos. Por este motivo, Universal Robots ofrece una plataforma de aprendizaje global que da acceso de forma sencilla a formación online en múltiples idiomas, así como cursos de formación presencial en más de 50 ubicaciones en todo el mundo (y seguimos ampliando nuestra oferta).
Nosotros, como distribuidor autorizado de la formación, nos esforzamos para que nuestros cursos de formación se ajusten a sus necesidades. Le ofrecemos ejemplos de cómo puede implementar su robot y las nuevas funciones en su producción de forma efectiva.
Tanto nuestros formadores como los centros de formación están aprobados y certificados por Universal Robots Academy, así que tiene la garantía de que la formación que le proporcionaremos será la mejor y más valiosa.
Nos encantaría poder contar con usted en una de nuestras próximas formaciones.
Información práctica
Política de cancelación
En caso de que la cancelación se produzca en un plazo anterior a 5 días laborables antes del primer día de la formación, se reembolsará el importe completo. En caso de que la cancelación se produzca en un plazo posterior a 5 días laborables antes de la formación, el participante deberá abonar el 50 % del importe de la actividad. En caso de que el participante no se presente a la formación sin haberla cancelado previamente, deberá abonar el importe completo.
En caso de que el proveedor de la formación cancele la formación, se le reembolsará el importe completo.
Política de registro
Podrá registrarse en las formaciones hasta 5 días laborables antes del primer día de la formación. No se aceptarán registros una vez pasada esta fecha.
Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain
academy.se@universal-robots.com
+34 933 158 076