Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

AiCoBot
Weiherrain 4
72131 Ofterdingen, Germany

T:
training@AiCoBot.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING

AiCoBot

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Sichere Verwaltung des Roboters und Verständnis der Sicherheitskonzepte.
Erstellung und Optimierung von Programmen für verschiedene typische Anwendungen wie Pick & Place, Palettieren, Polieren oder Dosieren.
Anschluss und Verwendung von Peripheriegeräten wie Sensoren, Greifern oder Förderbändern.
Kenntnis der Online-Tools und Ressourcen, die Ihnen bei der Anwendungsprogrammierung helfen.

Kursbeschreibung

Nach dem 2,5-tägigen Kurs haben Sie praktische Erfahrungen mit einem UR-Roboter machen können. Sie haben den Roboter mehrmals so programmiert, dass er gängige Aufgaben übernimmt, einschließlich der Bedienung gängiger Peripheriegeräte (Förderer, Sensoren, Greifer). Sie sind in der Lage, einen Pick-and-Place-Fluss zu optimieren, Palettierungen durchzuführen, Sicherheitskonzepte zu verstehen und Sie kennen die zusätzlichen Ressourcen, welche ihnen sowohl online als auch durch andere Schulungen zur Verfügung stehen. Sie sind bereit, zu Ihrem eigenen Roboter zurückzukehren und selbst Pick and Place, Palettierung und andere gängige Anwendungsprogramme zu erstellen.

Sie müssen den kostenlosen E-Learning-Core-Track der UR Academy absolviert haben, bevor Sie an dieser Schulung teilnehmen können.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

Als dienstältester Distributor von Universal Robots sind wir von AiCoBot stolz darauf, Sie mit unserem Knowhow sowie Erfahrung in vielen Industriebereichen zu unterstützen. Ihre Zufriedenheit liegt uns seit jeher am Herzen, wodurch wir uns jedes Projekt im Sinne der maximalen Kundenzufriedenheit durchführen.

Mit unserem modernen neu gebauten Schulungszentrum in Ofterdingen ist es unser Anliegen als zertifizierter UR-Schulungspartner, Sie als Anwender in einfachen Schritten und mit praxisnahen Lerninhalten auf Ihren neuen Roboter-Mitarbeiter vorzubereiten.

Für Ihre Verpflegung ist natürlich gesorgt. Kaffee, Kaltgetränke und Verpflegung zum Mittag werden ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt.

Wir freuen uns darauf, Sie bei einer unserer Schulungen begrüßen zu dürfen.

Praktische Informationen

Wann beginnt die Schulung? 

09.00 Uhr

Wo kann ich parken?

AiCoBot | Weiherrain 4 | 72131 Ofterdingen | Germany

Unsere Hotelempfehlungen

BäckStage Hotel Mössingen

Fischer´s Hotel Mössingen

 

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 7 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 7 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

 

AiCoBot behält sich vor die Schulung zu stornieren:

  • wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist.
  • wenn ein oder mehrere Trainer zum Zeitpunkt des Kurses verhindert (z.B. Krankheit) sind und Ersatz nicht zur Verfügung steht.
  • wenn Gründe von höherer Gewalt (z.B. Brände, Unfälle, Stromausfall) vorliegen.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird dieser den Teilnehmer rechtzeitig informieren. Der Preis für die Schulung wird erstattet. Etwaig bereits angefallene Reise- und Übernachtungskosten sind vom Teilnehmer selbst zu tragen.

 

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2025-07-29 09:00 - 2025-07-31 13:00

AiCoBot
Weiherrain 4
72131 Ofterdingen
Germany

training@AiCoBot.de


Robotertyp e-Series

Language German

4 von 4 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-10-07 09:00 - 2025-10-09 13:00

AiCoBot
Weiherrain 4
72131 Ofterdingen
Germany

training@AiCoBot.de


Robotertyp e-Series

Language German

4 von 4 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2025-01-13 00:00
* Stornierungsfrist: 2025-01-06 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2025-01-14 09:00 - 2025-01-16 13:00
Ort

AiCoBot
Weiherrain 4
72131 Ofterdingen
Germany

training@AiCoBot.de
Sprache
German
Preis
1500 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
1 von 4 Plätzen frei
Schulungsleiter
Stefan Ruff
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025