Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Adolf Neuendorf
Sänitisstraße 83/85
12277 Berlin, Germany

T: +49 1777420522 // +49 03074205222
automation@adolf-neuendorf.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING

Adolf Neuendorf

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Sichere Verwaltung des Roboters und Verständnis der Sicherheitskonzepte.
Erstellung und Optimierung von Programmen für verschiedene typische Anwendungen wie Pick & Place, Palettieren, Polieren oder Dosieren.
Anschluss und Verwendung von Peripheriegeräten wie Sensoren, Greifern oder Förderbändern.
Kenntnis der Online-Tools und Ressourcen, die Ihnen bei der Anwendungsprogrammierung helfen.

Kursbeschreibung

Nach Abschluss unserer Online Academy bietet Ihnen das 2,5-tägige CORE TRAINING die Möglichkeit, das erlernte Wissen an einem realen Cobot zu vertiefen und die grundlegenden Fähigkeiten zur Programmierung zu erwerben. Unter der Anleitung unserer zertifizierten Trainer lernen Sie an realitätsnah ausgestatteten Schulungszellen, wie Sie verschiedene Applikationen programmieren. In unserem CORE TRAINING werden Sie den Roboter mehrmals programmieren und dabei gängige Applikationen mit der Einbindung von Förderbändern, Sensoren und Greifer umsetzen.

Dieses Training ist für Sie das richtige, wenn Sie nach der UR Online Academy lernen möchten, wie man einen UR-Roboter auf praktische Weise programmiert und die meistgenutzten Anwendungen realisiert. Nützlich ist er auch für diejenigen, die mit den Fähigkeiten des Roboters experimentieren möchten, um dessen Anwendungsmöglichkeiten in den eigenen Produktionsprozessen zu evaluieren.

VORAUSSETUNGEN:

- Erfolgreicher Abschluss der UR Online Academy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

Wir als Adolf Neuendorf sind ein erfahrenes Unternehmen im Bereich der Automation und deshalb stolzer Partner von Universal Robots.

Unser Streben ist es, Ihre Mitarbeiter an unserem Standort in Berlin so auszubilden, dass sie das volle Potenzial der Roboter von Universal Robots nutzen können und danach in der Lage sind, selbstständig die Automatisierungsaufgaben in Ihrem Unternehmen zu lösen.

Als zertifizierter Schulungspartner sind wir nicht nur begeisterter Teil des Universal Robots Kosmos, sondern der Experte vor Ort, der Ihnen gerne jederzeit weiterhilft.

Nicht nur die gute Verkehrsanbindung mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein Grund zu uns zu kommen, sondern vor allem die moderne und saubere Schulungsumgebung mit realitätsnahen Schulungsstationen, die Sie bei uns vorfinden. Als Schulungsteilnehmer lernen Sie nicht nur die Funktionen mithilfe von praktischen Übungen an einem Cobot kennen, sondern nehmen auch viele hilfreiche Tipps von unseren praxiserfahrenen Schulungsleitern mit, sodass Sie danach in der Lage sind, Ihren Cobot sicher und selbstständig zu nutzen.

Für die praktische Umsetzung der Inhalte sind moderne Schulungsstationen eingerichtet, an denen jeweils maximal zwei Teilnehmer arbeiten. Jede Station ist mit einem Cobot von Universal Robots, zwei Förderbändern, einem I/O-Simulator und UR+ Greifer ausgestattet. Da es sich mit leerem Magen nicht gut lernen lässt, ist für Kaffee, Getränke und eine Mittagsverpflegung gesorgt, die Ihnen ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt wird. Wir freuen uns darauf, Sie bald bei einer unserer Schulungen begrüßen zu dürfen.

Praktische Informationen

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 5 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 20 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2025-06-04 08:30 - 2025-06-06 16:30

Adolf Neuendorf
Sänitisstraße 83/85
12277 Berlin
Germany

automation@adolf-neuendorf.de
+491777420522 // +4903074205222

Robotertyp e-Series

Language German

3 von 6 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-07-16 08:30 - 2025-07-18 16:30

Adolf Neuendorf
Sänitisstraße 83/85
12277 Berlin
Germany

automation@adolf-neuendorf.de
+491777420522 // +4903074205222

Robotertyp e-Series

Language German

1 von 6 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-09-10 08:30 - 2025-09-12 16:30

Adolf Neuendorf
Sänitisstraße 83/85
12277 Berlin
Germany

automation@adolf-neuendorf.de
+491777420522 // +4903074205222

Robotertyp e-Series

Language German

6 von 6 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2023-05-31 00:00
* Stornierungsfrist: 2023-05-24 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2023-05-22 08:30 - 2023-05-24 13:30
Ort

Adolf Neuendorf
Sänitisstraße 83/85
12277 Berlin
Germany

automation@adolf-neuendorf.de
+491777420522 // +4903074205222
Sprache
German
Preis
1500 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
3 von 6 Plätzen frei
Schulungsleiter
Maximilian Palm
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025