Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Adolf Neuendorf
Sänitisstraße 83/85
12277 Berlin, Germany

T: +49 1777420522 // +49 03074205222
automation@adolf-neuendorf.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

ADVANCED TRAINING

Adolf Neuendorf

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Erstellen und Strukturieren von Programmen auf professionelle Weise
Arbeiten mit mehreren TCPs in einem Programm
Verfolgen und Koordinieren von Bewegungen des Roboters mit Förderbändern
Programmiersprache URScript
Nutzung des integrierten Kraft-/Drehmomentsensor und die Funktion Force Control für die Entwicklung komplexer Anwendungen
Referenzieren und Verschieben von Positionen in verschiedenen Koordinatensystemen
Erstellen eines Roboterprogramms mit G-Code
Verwenden des Remote TCP mit Linear-, Kreis- und Toolpath-Bewegungen
Optional: Verstehen der Pfad-Offset-Funktionalität

Kursbeschreibung

Für die Registrierung ist der Abschluss des Core Trainings erforderlich – entweder im Präsenzunterricht oder Simulator-basiert.

Wir bieten ein Advanced Training an, um das im Core Training erworbene Wissen zu vertiefen und komplexere Herausforderungen bei der Programmierung von Cobots zu meistern. In diesem Kurs werden Sie unter Anleitung unserer zertifizierten Trainer theoretische Inhalte in praktischen Aufgaben direkt am Roboter anwenden. Dieser Kurs richtet sich an diejenigen Personen, die anspruchsvolle Anwendungen mit ihren Cobots erlernen wollen, um diese in ihren eigenen Produktionsprozessen einzusetzen.

Wenn Sie das Advanced Training absolviert haben, sind Sie imstande, alle Befehle der Universal Roboter „Benutzeroberfläche“ vollständig zu verstehen und zu nutzen. Sie erhalten einen Überblick über alle Funktionalitäten in einem realen Anwendungskontext. Mögliche Einsatzgebiete des Roboters werden sichtbar und Methoden der Implementierung deutlich. Selbst komplexe Anwendungen können nach einer fortgeschrittenen Schulung durch tiefe Einblicke in URScript, Toolpath und Remote TCP implementiert werden. Auch die Förderbandverfolgung und der erweiterte Kraftassistent werden in diesem praktischen Kurs behandelt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

Wir als Adolf Neuendorf sind ein erfahrenes Unternehmen im Bereich der Automation und deshalb stolzer Partner von Universal Robots.

Unser Streben ist es, Ihre Mitarbeiter an unserem Standort in Berlin so auszubilden, dass sie das volle Potenzial der Roboter von Universal Robots nutzen können und danach in der Lage sind, selbstständig die Automatisierungsaufgaben in Ihrem Unternehmen zu lösen.

Als zertifizierter Schulungspartner sind wir nicht nur begeisterter Teil des Universal Robots Kosmos, sondern der Experte vor Ort, der Ihnen gerne jederzeit weiterhilft.

Nicht nur die gute Verkehrsanbindung mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein Grund zu uns zu kommen, sondern vor allem die moderne und saubere Schulungsumgebung mit realitätsnahen Schulungsstationen, die Sie bei uns vorfinden. Als Schulungsteilnehmer lernen Sie nicht nur die Funktionen mithilfe von praktischen Übungen an einem Cobot kennen, sondern nehmen auch viele hilfreiche Tipps von unseren praxiserfahrenen Schulungsleitern mit, sodass Sie danach in der Lage sind, Ihren Cobot sicher und selbstständig zu nutzen.

Für die praktische Umsetzung der Inhalte sind moderne Schulungsstationen eingerichtet, an denen jeweils maximal zwei Teilnehmer arbeiten. Jede Station ist mit einem Cobot von Universal Robots, zwei Förderbändern, einem I/O-Simulator und UR+ Greifer ausgestattet. Da es sich mit leerem Magen nicht gut lernen lässt, ist für Kaffee, Getränke und eine Mittagsverpflegung gesorgt, die Ihnen ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt wird. Wir freuen uns darauf, Sie bald bei einer unserer Schulungen begrüßen zu dürfen.

Praktische Informationen

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 14 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 14 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 1 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2025-12-10 08:30 - 2025-12-12 16:30

Adolf Neuendorf
Sänitisstraße 83/85
12277 Berlin
Germany

automation@adolf-neuendorf.de
+491777420522 // +4903074205222

Robotertyp e-Series

Language German

1 von 6 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2026-03-11 08:30 - 2026-03-13 13:30

Adolf Neuendorf
Sänitisstraße 83/85
12277 Berlin
Germany

automation@adolf-neuendorf.de
+491777420522 // +4903074205222

Robotertyp e-Series

Language German

1 von 6 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2025-12-07 00:00
* Stornierungsfrist: 2025-12-07 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2025-12-08 08:30 - 2025-12-09 16:30
Ort

Adolf Neuendorf
Sänitisstraße 83/85
12277 Berlin
Germany

automation@adolf-neuendorf.de
+491777420522 // +4903074205222
Sprache
German
Preis
1500 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
3 von 6 Plätzen frei
Schulungsleiter
Thoralf Thimian
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025